Soluções automotivas sob o capô
Nós oferecemos uma vasta gama de tecnologias de soldagem para ajudar fabricantes automotivos em todo o mundo a construir carros mais leves e energeticamente eficientes.
Nosso espectro completo de tecnologias de soldagem para componentes sob o capô ajuda os fabricantes automotivos a reduzir os custos e cumprir os padrões mais rigorosos de combustível. Desde manifolds até filtros de carbono, trabalhamos com os fabricantes para identificar o melhor processo de soldagem. Quer seja alavancando novos avanços com tecnologias a laser, vibração ou ultrassônicas ou aplicando técnicas comprovadas pelo tempo como soldagem por placas quentes, infravermelho, termal e giratória, trabalharemos com você em nossos laboratórios de aplicação em todo o mundo para criar e implementar a melhor solução.
Diminuir o peso do veículo é um objetivo crítico da fabricação automotiva. A tecnologia de soldagem da Branson ajuda a alcançar isso e manter produção de alto volume. A soldagem por vibração permite que o manifold seja feito juntando duas válvulas, em vez de moldar uma peça única. Isso reduz custo e tempo de ciclo.
Os manifolds produzidos assim foram capazes de suportar pressões de ruptura que a combustão do motor gera e se tornaram o padrão da indústria.
Ao comprimir mais ar nos cilindros, a tecnologia de turbocompressão permite que os fabricantes automotivos obtenham o mesmo desempenho potente de um motor de menor cilindrada, e também reduzam as emissões. As tecnologias de soldagem de plástico da Branson são usadas para criar carcaças de escapamento para turbocompressores que podem suportar um ambiente operacional mais severo, com temperaturas mais altas e maior pressão. Essa tecnologia permite que os fabricantes cumpram suas metas de redução do peso dos veículos e redução de custos.
A tecnologia de conexão de plástico da Branson desempenha um papel ativo para ajudar os fabricantes automotivos a reduzir as emissões nocivas. A soldagem de plástico coloca recipientes de carbono no conjunto de motor e transmissão do veículo, onde capturam as emissões químicas dos sistemas de combustível antes que possam escapar para o meio ambiente. Essa tecnologia é personalizada para necessidades individuais do cliente, de modo que atenda às demandas específicas do motor, tamanhos de tanques de combustível e requisitos regulatórios.
A tecnologia a laser da Branson une com segurança as peças plásticas que contêm componentes sensíveis ou delicados e podem ser danificadas por vibração, calor ou outros métodos de soldagem. A baixa força da soldagem a laser não contém vibração e é inerentemente mais segura para essas peças. As tecnologias de soldagem da Branson são usadas para criar compartimentos de proteção para a unidade de controle eletrônico (ECU) à medida que conduzem operações vitais para as operações de um veículo, incluindo a regulação do sistema de injeção de combustível, a regulação de ignição e o sistema de controle de velocidade ocioso.