Purgadores de vapor, válvulas e medidores de nível
Purgadores de vapor, válvulas interna para caldeira, medidores de nível e outras soluções confiáveis para vapor
O amplo portfólio de soluções a vapor da Emerson inclui purgadores de vapor termodinâmicos, termostáticos e mecânicos; válvulas de descarga e de purga para remover lama ou sólidos dissolvidos do tambor da caldeira; medidores para monitorar o nível de água do tambor da caldeira e válvulas de controle de recirculação automática (ARC) para proteger a bomba de alimentação da caldeira. Nossos especialistas podem conduzir pesquisas do sistema de vapor e recomendar soluções para garantir a operação ideal e aumentar a eficiência energética.
As válvulas de controle de recirculação automática protegem a bomba que transfere água do tanque de abastecimento para a caldeira. As válvulas de descarga e purga ajudam a manter a qualidade da água removendo lama e sólidos dissolvidos do tambor da caldeira. Os medidores de nível são usados para monitorar o nível de água da caldeira para minimizar o risco de danos à caldeira ou arraste. As válvulas de alívio de pressão protegem a caldeira e outros equipamentos por meio da ventilação do excesso de pressão.
Cabeçalhos de vapor, linhas de alimentação, linhas de gotejamento e estações de redução de pressão são componentes essenciais do sistema de distribuição de vapor. Os purgadores de vapor são elementos essenciais que removem condensado e ar, otimizando assim a distribuição de vapor e reduzindo os custos de energia. Os reguladores garantem que o vapor seja distribuído em vários processos nas pressões desejadas.
Recuperação de condensado e calor melhoram a eficiência de um sistema de vapor. Se o sistema estiver equipado com um sistema de recuperação de condensado, o condensado será coletado em um recipiente e, em seguida, transferido para a caldeira para reutilização. Da mesma forma, os tanques de vaporização recuperam vapor instantâneo das linhas de condensado, que pode ser usado em equipamentos de vapor de baixa pressão.