Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Yarway-P-P000490

Válvulas de descarga da Yarway

Product Description

Projetada para serviços de descarga em caldeiras com pressão de 3.206 psig.

Características

  • Projetadas de acordo com ASME seção 1, ASME B31.1, ASME B16.34.
  • Para sistemas de caldeiras de até 3.206 psig.
  • Construção resistente para suportar alta pressão e altas velocidades.
  • Excelente resistência à ácidos de limpeza e desgaste causado por sólidos precipitados.
  • Sem sede, não terá cortes, obstruções com sujeira ou vazará
  • embalagem carregada, não vazará após o empacotamento
  • Combinação de válvulas de sede rígida e sem sede em um único corpo.
  • Revestimento da sede com estelite
  • Revestimento da sede com estelite
Serviço crítico
Cavitação, serviço sujo, intermitente
Características da vazão
Caracterizações especiais
Material
Aço carbono, ferro fundido, metal, aço
ASME
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo, angular
Certificações
ASME B31.1
Ligação de extremidade
Solda de encaixe, flangeada
Solda de encaixe, flangeada

Documentação e desenhos