Válvulas esfera Trunnion
Se o tempo de funcionamento do processo e o desempenho da válvula forem importantes para você, não procure mais pelas válvulas de que precisa.
As válvulas esfera com montagem Trunnion são utilizadas em alguns dos processos mais exigentes na maioria das indústrias. Para resistir às condições extremas, eles devem ser projetados, testados e produzidos de acordo com os padrões mais elevados. Nossos produtos são projetados usando as mais recentes ferramentas de design, testadas para os mais recentes padrões da indústria e produzidas em instalações de última geração para garantir qualidade e desempenho. Se o tempo de atividade do processo e o desempenho da válvula forem importantes para você, não procure mais por todas as suas necessidades de válvulas.