Tratamento de água
A linha ASCO da Emerson oferece soluções de plataforma seguras e completas para tratamento de água potável e efluentes.
A Emerson oferece uma ampla variedade de soluções de tratamento de água, como válvulas solenoides para controlar bombas de transferência e válvulas de processo, manifolds pneumáticos compactos com eletrônica de bus de campo para automação de válvulas e produtos sem chumbo para aplicações de água potável.
Como parte da solução de plataforma completa da Emerson, as aplicações de tratamento de água da ASCO são usadas em:
· Controle de aeração/odor
· Soluções de biorrefinaria
· Desinfecção/Filtragem
· Pilotagem da válvula de processo
· Controle de retenção de água
· Drenagem de sólidos
O tratamento da água começa na fase de triagem. Toda a água que entra no sistema de tratamento passa por um tanque de triagem primário. Os detritos e a matéria não microscópicos são removidos à medida que a água passa por várias peneiras.
Em seguida, a água é levada para um tanque de decantação, onde partículas não suspensas se depositam em um sedimento no fundo e são removidas do processo por meio de bombas de lodo.
A água é, então, bombeada para o tanque de aeração. Um tubo ou placa transfere o ar e, portanto, oxigênio para a água. O oxigênio é usado por micro-organismos/bactérias presentes na água para decompor os poluentes. A pré-cloração ocorre durante a aeração para remover o ferro dissolvido e o manganês. Na próxima etapa, a água passa para um tanque de clarificação, onde se dá a coagulação/floculação química para coletar partículas suspensas e removê-las mecanicamente, geralmente com um braço giratório.
A filtragem é a fase final do tratamento de água. A água passa por vários filtros, como estruturas de treliça, para remover qualquer matéria ou partículas sólidas restantes. A película biológica pode ser aplicada ao filtro para remover a matéria biológica, como ocorre com a filtragem lenta de areia. Após a filtragem, o processo de tratamento da água removeu resíduos sólidos, bactérias, algas, vírus, fungos e minerais como ferro e manganês.