Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-551

Válvula de carretel acionada por solenoide ASCO série 551 de 1/4 pol.

Product Description

A série ASCO 551, também conhecida como 8551, é uma linha de impulso de válvulas compactas de carretel acionadas por solenoides de 3 e 4 vias de 1/4" que são ideais para controle de ar ou gás inerte em ambientes desafiadores. O desenho exclusivo das válvulas combina vedações T rígidas e O-rings flexíveis que oferecem fechamento estanque, resistência a sujeira e confiabilidade para vários milhões de ciclos. A série 551 vem com corpos de alumínio anodizado, latão e aço inoxidável com conexões NPT e BSP de ¼ de polegada. Ela é adequada para as condições severas encontradas em processamento de produtos químicos, refinaria, alimentos e bebidas e ciências biológicas.

Produtos

Search
1-10 de 3.483 resultados para Products
:
€ 120,60
ASCO™ 55102005.115/50
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Material do corpo
Liga leve
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
Same Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Liga leve
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Same Day
QuickShip
€ 133,50
ASCO™ 55102005.12/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Material do corpo
Liga leve
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
Same Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Liga leve
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Same Day
QuickShip
€ 133,50
ASCO™ 55102005.120/60
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Material do corpo
Liga leve
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
Same Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Liga leve
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Same Day
QuickShip
€ 133,50
ASCO™ 55102005.125/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Material do corpo
Liga leve
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
Same Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Liga leve
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Same Day
QuickShip
€ 133,50
ASCO™ 55102005.230/50-60
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Material do corpo
Liga leve
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
Same Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Liga leve
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Same Day
QuickShip
€ 133,50
ASCO™ 55102005.24/50-60
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Material do corpo
Liga leve
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
Same Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Liga leve
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Same Day
QuickShip
€ 133,50
ASCO™ 55102005.24/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Material do corpo
Liga leve
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
Same Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Liga leve
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Same Day
QuickShip
€ 133,40
ASCO™ 55102005.48/50-60
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Material do corpo
Liga leve
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
Same Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Liga leve
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Same Day
QuickShip
€ 133,50
ASCO™ 55102005.48/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Material do corpo
Liga leve
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
Same Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Liga leve
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Same Day
QuickShip
€ 133,50

Models

Search
0 resultados em Produtos
Acionamento da válvula
Solenoide - Ar piloto
Material do corpo
Latão, aço inoxidável, alumínio
Fluido
Ar, gás inerte
Dimensão do orifício/tubo
1/4 pol.
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
3 vias - 3/2 Normalmente fechada, 4 vias - 5/2, 4 vias - 5/3 - Centro fechado, 4 vias - 5/3 - Centro aberto
Vazão
De 0,5 a 1,0 cv, de 0,43 a 0,86 kV
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 50, 60
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Corrosivo, Perigoso, Interno, Externo
Normas/regulamentações
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, Classe I Div 1, Classe II Div 1, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9
Temperatura
-60°C a 80°C

Características

  • Disponíveis em duas versões, montadas diretamente em atuadores com interface NAMUR por VDI/VDE 3845 ou roscadas para montagem na tubulação.
  • Corpo da válvula em alumínio ou aço inoxidável 316L.
  • Os orifícios de escape podem ser conectados a tubos,oferecendo melhor proteção contra ambientes inóspitos.
  • Solenoides DIN, impermeáveis e à prova de explosão estão disponíveis para uso em áreas perigosas e de missão crítica.
  • Construções de baixa potência são ideais para locais de alimentação alternativa e remota.
  • Ventilação do bloco de respiro integral para o lado da mola do atuador para exaustão, evitando corrosão.
  • Construções de solenoide único e duplo disponíveis em qualquer posição de montagem.
  • Aprovações Global Ex; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro.
  • Todos os orifícios NAMUR no mesmo lado para uma proteção melhor contra água e poeira.
  • Disponível com todos os solenoides à prova de explosão: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA.
  • Disponível em versão ártica, adequada para uso em temperaturas tão baixas quanto -60°C
  • Válvula de carretel compacta conversível de 3/2 para 5/2 com um desenho de placa de vazão única (somente série 551).

Documentação e desenhos