Transmissores de temperatura Rosemount™

Transmissores de temperatura Rosemount™

Enfrente os desafios de processo com a tecnologia inovadora que define os padrões da indústria

Projeto inovador, resultados comprovados

Projeto inovador, resultados comprovados

Nosso portfólio de transmissores de temperatura Rosemount oferece tecnologias inovadoras, líderes do setor, projetadas para atender às demandas de ambientes difíceis e aplicações desafiadoras. Esses transmissores ajudam a garantir medições precisas e confiáveis para aumentar a segurança e eficiência de suas operações. Para a flexibilidade da aplicação, nossos transmissores de temperatura podem transmitir um sinal com fio ou wireless e ser montados e configurados local ou remotamente. Cada transmissor de temperatura Rosemount é compatível com todos os detectores de temperatura de resistência (RTD) e termopares padrão do setor.

Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Projeto inovador, resultados comprovados

Visão geral dos transmissores

Visão geral dos transmissores de temperatura sobre o que eles fazem e como eles funcionam

Os transmissores de temperatura são um item intermediário entre o sensor e um sistema de controle. Os transmissores de temperatura inteligentes aceitam sinais de todos os detectores de temperatura de resistência padrão (RTD) e termopares, convertendo sinais de entrada de medição em um sinal de saída HART, WirelessHART® ou FOUNDATION™ de 4 a 20 mA. Eles podem ser calibrados para uma faixa de medição de temperatura desejada e configurados para alertar o sistema de controle se a temperatura do processo estiver fora da faixa especificada. Disponíveis em muitos estilos de invólucros e gabinetes, estes dispositivos podem ser montados com um conjunto de sensor/poço termométrico no ponto de medição ou montados remotamente.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura

Proteja sua medição de temperatura contra vários disruptores:

Os transmissores de temperatura melhoram o desempenho filtrando o ruído ambiental (1) e compensam imprecisões causadas por terminações corroídas (2) e fiação desgastada (3). Os invólucros de montagem em campo podem evitar a presença de umidade no compartimento eletrônico (4). Um conjunto de transmissor-sensor calibrado pode cumprir os requisitos de desempenho em aplicações relacionadas à segurança e transferência de custódia. Os diagnósticos avançados ajudam a evitar falhas de medição e paradas do processo, identificando sensores (5) e conexões (6) com falha ou degradação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura
Diagrama Como os transmissores funcionam?
Ilustração do transmissor de diagnósticos avançados para transmissores

Utilizar os recursos de diagnóstico avançado dos transmissores de temperatura Rosemount melhora a qualidade e a precisão de suas medições de temperatura. Efeitos ambientais e de instalação com potencial de criar valores de medição errôneos podem ser compensados e filtrados por esses recursos de diagnóstico. Nossos diagnósticos também podem ser usados para alertá-lo sobre um sensor deteriorado ou uma condição de instalação antes da falha do sensor. Os conhecimentos de medição adquiridos com o uso de diagnósticos avançados ajudam a manter o tempo de atividade de medição do processo, permitem manutenção proativa e, por fim, ajudam a evitar uma paralisação imprevista do processo. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura

Montagem no campo (1): 

  • O projeto de compartimento duplo grande permite a acessibilidade à ligação dos fios
  • Estrutura resistente vedada ambientalmente
  • Protege contra EMI/RFI, umidade, corrosão, água

Montagem em cabeçote (2): 

  • Permite a instalação do sensor tipo DIN
  • Adaptado facilmente a uma variedade de invólucros
  • Ideal para aplicações com restrições espaciais

Montagem em trilho (3): 

  • A instalação remota no gabinete reduz o risco para o pessoal do dispositivo e do local
  • Permite o empilhamento de transmissores para aplicações de alta densidade
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura
Estilos de invólucro de transmissor de temperatura

Soluções de transmissor de temperatura

Precisão, estabilidade e confiabilidade líderes da indústria com inovações tecnológicas para satisfazer suas necessidades de medição de temperatura.

  • Invólucro de duplo compartimento com saída HART ou FOUNDATION™ Fieldbus
  • Entrada dupla com conjunto de diagnósticos avançados, incluindo Hot Backup™, drift de sensor, degradação de termopar e registro mín/máx
  • Proteção contra transiente integral, estabilidade de 5 anos, certificação SIL 2
  • Display LCD grande
  • Compatível com a Tecnologia Rosemount X-well™

O melhor da categoria em precisão e estabilidade wireless. Projetado com um invólucro de dois compartimentos para confiabilidade de campo em ambientes severos.

  • Unidade AL ou SST de montagem em campo com saída WirelessHART
  • Mostrador LCD opcional e correspondência entre o sensor e o transmissor
  • Disponível com antena de alcance estendido
  • Compatível com a Tecnologia Rosemount X-well

Nosso transmissor principal é fácil de atualizar no campo.

  • Montagem em trilho ou em formato DIN A com saída HART, FOUNDATION fieldbus ou PROFIBUS®
  • Proteção contra transiente opcional, entrada dupla com conjunto de diagnósticos avançados, incluindo Hot-Backup, drift de sensor, degradação de termopar e registro mín/máx
  • Estabilidade e opção de dois anos para certificação SIL 2
  • Display LCD opcional com botões de pressão LOI

A melhor solução para aplicações de medição de temperatura de alta densidade. Ajuda a detectar falhas em escala e evitar paradas desnecessárias, aumentando a segurança e a produtividade.

  • Montagem em trilho com saída FOUNDATION fieldbus
  • O dispositivo de entrada múltipla permite oito termopares de entradas de sensores configurados de forma independente, RTDs, mA, V ou Ohms Canal de 600 VCC para isolamento de canal, proteção contra transiente integral e filtros EMI/RFI
  • Diagnóstico de validação da medição

A principal escolha para medições de alta densidade por meio de um WirelessHART. Eficaz, confiável e seguro.

  • Unidade de montagem em campo AL com saída HART wireless
  • O dispositivo de entrada múltipla permite quatro entradas de sensores configuradas independentemente: termopares, RTDs, mA, V ou Ohms
  • Disponível com antena de alcance estendido
  • O invólucro endurecido para campo permite a instalação perto de qualquer processo


Rentável e confiável, embalado em um invólucro de polímero compacto e leve para lidar com ambientes agressivos. 

  • Unidade de montagem em campo de polímero de engenharia com saída WirelessHART
  • Dispositivo de entrada simples com display LCD opcional

Um transmissor confiável e acessível para uso em aplicações comuns de ponto único.

  • Formato DIN B com saída HART
  • Maior precisão opcional por meio da correspondência transmissor-sensor
  • Diagnóstico de sensor em posição aberta/em curto
  • Cerificado SIL 2/3 para a IEC 61508

Um transmissor confiável com um fator de forma fino, permitindo fácil instalação e maior eficiência do espaço de trilho para uma variedade de aplicações.

  • Formato de montagem em trilho com saída HART
  • Maior precisão opcional por meio da correspondência transmissor-sensor
  • O indicador LED dá visibilidade à condição do seu transmissor e do sensor

Pode ser usado com múltiplas entradas de tipo de sensor e é simples de instalar com uma exatidão da medição aprimorada em soluções de fio direto.

  • Formato DIN B com saída analógica
Bottom of page Eng Guide banner image_TMP-IMG-2880x1620px-Industrial-Power-Plant-230418

O guia do engenheiro para medição da temperatura industrial

Seu recurso técnico direto para tudo sobre a temperatura do processo.

Obter o guia
Ative o JavaScript para usar este site.