Solução completa para gestão de água e efluentes

Solução completa para gestão de água e efluentes

O Rosemount™ 1208 Transmissor de nível e vazão e o controlador Rosemount™ 3490 ajudarão você a aumentar a sustentabilidade e melhorar a eficiência em aplicações de água, efluentes e serviços gerais de processo.

Melhore a eficiência e a sustentabilidade com a medição de nível

O Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão e o controlador Rosemount 3490 oferecem uma solução completa para aplicações de água, efluentes e serviços gerais de processo. Essa solução de nível e vazão ajudará você a garantir operações sustentáveis, cumprir os regulamentos e requisitos legais, melhorar a eficiência nos processos de água com menos custos operacionais e reduzir a complexidade com dispositivos fáceis de usar.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a eficiência e a sustentabilidade com a medição de nível

Sensor Rosemount 1208 e controlador Rosemount 3490

Eficiente – Confiável – Robusto

Banner cinza Rosemount 1208 e Rosemount 3490

Solução completa para água e efluentes

A solução

Para operadores de água e efluentes que precisam obter eficiência e controlar facilmente as medições de nível e vazão, a Emerson oferece uma solução completa:

  • O Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão possui 80 GHz FMCW e tecnologia de varredura rápida para maior precisão e confiabilidade de medição. E, com a tecnologia wireless Bluetooth® opcional, permite configuração simples
  • O controlador Rosemount 3490 pode ser emparelhado com transmissores HART compatíveis para fornecer funcionalidade de controle total.

Sustentabilidade

A solução Rosemount 1208 e 3490 o ajudará a melhorar a sustentabilidade em sua planta:

  • Otimizando o uso de recursos e reduzindo a perda de água com um nível confiável e funcionalidade de controle
  • Ajudando você a cumprir as regulamentações e requisitos legais, obtendo dados detalhados para seus relatórios
  • Reduzindo o impacto ambiental substituindo cabos ou sensores separadamente, graças à tecnologia de conector M12 

Eficiência

A solução completa o ajudará a eliminar inspeções manuais, alcançar uma gestão de água mais eficaz e melhorar a eficiência operacional em sua planta de água, ao mesmo tempo em que reduz custos. 

O sensor de radar sem manutenção e submersível não é afetado pelo meio ambiente, como condensação, luz solar, acúmulo ou chuva. As alternativas de conectividade digital também permitem que você acesse dados e obtenha conhecimentos valiosos sobre a eficiência de seus processos.

Fácil utilização

Com o Rosemount 1208 e o Rosemount 3490, é possível esquecer as complexidades da instrumentação de medição antiga e desatualizada. Essa nova solução facilita as tarefas de instalação e simplifica o comissionamento e o cabeamento graças a uma ampla variedade de acessórios de montagem e à conexão do cabo M12. Em essência, poupando seu tempo valioso de maneira inteligente e econômica.

Esses dispositivos também são feitos para uso externo e têm um design compacto, permitindo a instalação em espaços estreitos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Fácil utilização
Ative o JavaScript para usar este site.