Sobre o Rosemount 3308 Transmissor de Nível Wireless
O primeiro radar de onda guiada verdadeiramente wireless do mundo leva a medição de nível a locais anteriormente impossíveis
Se você precisa automatizar medições de nível de maneira econômica, em locais que são remotos e difíceis de alcançar, o Rosemount 3308 Transmissor de Nível Wireless é a solução.
Áreas remotas, obstruções físicas, alto custos de engenharia e integração de novas tecnologias não são mais barreiras para a medição de nível.
A comunicação wireless foi incorporada na indústria de processos com grande sucesso, permitindo que as informações corretas chegassem ao usuário. A rede wireless da Emerson™ é uma solução de auto-organização projetada com segurança em mente. Os instrumentos de campo wireless enviam dados a um gateway, diretamente ou roteados por meio de qualquer dispositivo wireless na rede. O protocolo de comunicação WirelessHART, que todos os nossos produtos usam, inclui segurança integrada que não pode ser desabilitada e a funcionalidade que só permite que o dispositivo final criptografe e utilize dados transmitidos.
É necessária uma vida útil longa da bateria acompanhada de medições confiáveis em locais difíceis de alcançar. A combinação de circuitos de baixa energia e nossa tecnologia de chave direta equilibra o consumo de energia e a resistência do sinal para desempenho ideal.
Com o Rosemount 3308, é possível obter até nove anos de vida útil de bateria em uma taxa de atualização de um minuto com resistência de sinal alta e perdas mínimas de sinal. Para calcular a vida útil potencial da bateria no seu local, use a calculadora no link abaixo.
Com o Rosemount 3308, é possível automatizar as medições de nível economicamente, mesmo em áreas inacessíveis. A energia da bateria e a comunicação de dados wireless mantêm as necessidades de infraestrutura em um mínimo. Isso simplifica bastante a instalação, uma vez que não há necessidade de cavar valas ou instalar cabos.
O comissionamento e a configuração fáceis acompanham a instalação fácil. O dispositivo usa uma interface de usuário intuitiva que inclui diretrizes de instalação simples.
A combinação de circuitos de baixa energia e nossa tecnologia de chave direta equilibra o consumo de energia e a resistência do sinal para desempenho ideal. A tecnologia de chave direta aumenta a resistência do sinal e fornece um sinal mais forte enquanto reduz o consumo de energia.
O transformador ou ponte tradicional é substituído pela tecnologia de chave direta, que usa uma chave de estado sólido eletrônico ultrarrápido. Como resultado, a transmissão do sinal é 2 a 5 vezes mais forte em comparação a uma ponte ou transformador.
Os diagnósticos de processos e dispositivos no Rosemount 3308 ajudam a prever condições anormais. Eles incluem a autoverificação de sondas e detecção e monitoramento de condições do processo.
A métrica da qualidade de sinal fornece diagnósticos on-line contínuos sobre a qualidade do sinal da superfície. Isso ajuda a monitorar o acúmulo de materiais na sonda e condições da superfície do produto, e pode ser usado para programar manutenção, monitorar turbulência e detectar espuma e emulsões.
Lloyd and Hardman demonstrate how easy it is to install the new Rosemount 3308 true wireless guided wave radar which is designed to meet the need for accurate, reliable level and interface monitoring in remote or difficult to reach locations.