Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Emerson-1410D Wireless Gateway

Gateway wireless 1410D da Emerson™ com Field Link wireless 781 da Emerson

Product Description

Desenvolvido para conectar redes WirelessHART® a aplicativos de dados e sistemas host, o Gateway wireless 1410D da Emerson™ com Field Link 781 permite que os usuários com locais seguros limitados possam fortalecer e ampliar redes wireless de forma rápida e fácil. O gateway wireless usa o Field Link 781 para permitir posicionar de forma flexível a antena remota a até 650 pés (200 metros). Dessa forma, é possível o gateway estar na sala de controle enquanto o Field Link 781 é colocado em uma área classificada. Apresentando um tamanho compacto e a capacidade de montagem em trilho DIN, o dispositivo é ideal para operações com espaço limitado em painéis.

Tipo de antena
Field Link 781 da Emerson
Redundância
Sim
Fonte de alimentação
10,5 a 30 VCC
Material do invólucro
Policarbonato
Temperatura de operação
-40 a 167 °F (-40 a 75 °C)
Certificações/Aprovações
FM Divisão 2, Não inflamável, CSA Divisão 2

Características

  • O design do gateway wireless expande e fortalece facilmente redes wireless em locais de conexão difícil e insegura
  • O Field Link 781 permite posicionamento flexível da antena remota a até 650 pés (200 metros) para acesso em áreas classificadas.
  • O tamanho compacto e a possibilidade de montagem em trilho DIN são ideais para processos com espaço limitado em gabinetes
  • O gateway conecta as redes auto-organizadas WirelessHART® a aplicativos de dados e sistemas host (capacidade para 100 dispositivos)
  • Com a instalação simplificada e sem requisitos de configuração, é possível adicionar dispositivos de forma rápida e fácil
  • O gateway gerencia a rede automaticamente para garantir que os dispositivos de campo tenham o rota mais confiável para o envio de dados
  • O dispositivo adaptável é conectado aos sistemas host obsoletos e oferece conectividade Modbus® RTU/TCP, OPC e EtherNet/IP™
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento

Documentação e desenhos