ind-wireless-gateway_h003

Gateways wireless

Descubra os benefícios de uma rede robusta e melhore a comunicação da planta com a tecnologia do gateway wireless da Emerson.

ind-wireless-gateway_screen_monitor_500x675

Escolha a tecnologia comprovada do Wireless Gateway da Emerson

Implemente uma infraestrutura wireless confiável e segura com os wireless gateways da Emerson e veja sua planta de uma maneira totalmente nova. Clique abaixo para obter a versão mais recente e as instruções de instalação do firmware do Wireless Gateway e do utilitário de configuração de segurança. Veja "Produtos em destaque" abaixo para descobrir o que nosso Wireless Gateway 1410S e a Antena inteligente 781S de última geração podem fornecer para suas necessidades de infraestrutura wireless.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Escolha a tecnologia comprovada do Wireless Gateway da Emerson

Melhore as operações com a tecnologia Gateway

WirelessHART

WirelessHART combines HART technology with wireless capabilities to create an adaptable wireless communications protocol for process automation applications. Designed as a self-healing, mesh technology that ensures 99.99% data reliability, this protocol enables communication between devices, eliminating the need for direct device communication to the gateway. Unlike other protocols, WirelessHART offers simple installation and robust, layered security to ensure network protection. 

Installation

Emerson wireless gateways are designed for straightforward installation, easily connecting to existing process technology and legacy host systems. Wireless gateways manage networks automatically and do not require configuration of communication paths, enabling devices to be added quickly. This scalable technology allows operations to expand and strengthen their wireless networks in challenging, hazardous and remote process locations, such as installations without a junction in outdoor locations.

Capacidade

Projetado para expandir redes para uma visão aprimorada e abrangente das operações da instalação, os gateways wireless da Emerson podem oferecer capacidades de rede de até 200 dispositivos. Esses gateways wireless se conectam facilmente à tecnologia de processo existente e gerenciam a rede automaticamente, permitindo que dispositivos complementares sejam adicionados rapidamente e a qualquer momento. Esta tecnologia escalável também permite que os sensores wireless sejam adicionados com base na mais alta prioridade, para operações melhoradas, redução do uso de energia e segurança aprimorada.

Ative o JavaScript para usar este site.