Aplicações a vácuo: como escolher o sistema correto?

Soluções para maximizar o desempenho e a faixa de operação
Aplicações a vácuo: como escolher o sistema correto?

Especifique a solução de selo diafragma remoto e o fluido de enchimento corretos

Quando uma aplicação opera em pressões abaixo da pressão atmosférica (14,7 psia [1 bar-a]), é importante especificar o sistema de selo remoto correto e montá-lo corretamente para medir o nível com precisão e confiabilidade. Deixar de fazê-lo resultará na flutuação na saída ou falha total do sistema de medição de pressão.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Especifique a solução de selo diafragma remoto e o fluido de enchimento corretos
Ative o JavaScript para usar este site.