Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-1199 Diaphragm Seal System

Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma

Product Description

O Rosemount 1199 Sistema de selo diafragma oferece proteção para transmissores, protegendo-os nos processos erosivos ou corrosivos, de temperatura alta ou baixa. Este sistema de selo apresenta diversas soluções, inclusive selos específicos da indústria para processos difíceis. Este sistema com certificado de segurança não requer um hardware de montagem e pode ser usado para diversas aplicações de medição de pressão, fornecendo medições confiáveis e remotas.

Produtos

Search
1-23 de 30 resultados para Products
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 25 results for Parts & Accessories
: