O pH é medido nas torres de dióxido de cloro das fábricas de papel para controlar as condições de reação no branqueamento e nas fases de extração, a fim de controlar a adição de produtos cáusticos usados para a extração. Embora a medição precisa de pH seja fundamental nos estágios de aplicação de dióxido de cloro e extração, essas aplicações estão entre as mais desafiadoras em uma fábrica de celulose. A alta consistência da celulose no fluxo do processo e produtos químicos de branqueamento agressivos degradam o desempenho dos sensores de uso geral, pois eles podem exigir limpeza frequente e talvez não suportem o ambiente oxidante agressivo. O sensor de pH/ORP RBI Rosemount™é uma ótima opção para o processo de branqueamento em fábricas de papel. Várias câmaras de isolamento atrás da junção de referência agem como barreiras para proteger a referência interna do contato contra os produtos químicos agressivos, enquanto a área de superfície elevada da junção de referência resiste a obstruções e mantém a vazão de eletrólito necessária para obter um sinal estável de pH.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).
O transmissor Rosemount 1056 oferece entrada de sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por circuito e economizando espaço no painel. Este transmissor de análise de líquidos multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do transmissor permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas no local, fazendo com que as mudanças de configuração sejam fáceis.