O pH é um parâmetro crítico de controle de processo que é medido em vários pontos no processo cloro-álcali. A medição do pH é desafiadora, pois os sólidos precipitados nos estágios de purificação geralmente tampam a junção de referência de um sensor de pH. Íons metálicos pesados podem prejudicar a referência do sensor de pH, e as altas temperaturas encurtam a vida útil de um sensor de pH. Os sensores de pH/ORP RBI Rosemount™ são projetados especificamente para lidar com o processo árido cloro-álcali. Várias câmaras de isolamento atrás da junção de referência agem como barreiras para proteger a referência interna do contato contra os produtos químicos severos, enquanto a área de superfície alta da junção de referência mantém a vazão de eletrólito necessária para um sinal estável de pH.
O sensor de pH RBI foi projetado para ter maior vida útil quando usado em aplicações com sulfetos normalmente encontrados em depuradores.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).
O transmissor Rosemount 1056 oferece entrada de sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por circuito e economizando espaço no painel. Este transmissor de análise de líquidos multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do transmissor permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas no local, fazendo com que as mudanças de configuração sejam fáceis.