O pH é medido na descarga do separador de API nas refinarias para aumentar a eficiência dos processos secundários de tratamento de resíduos, como a floculação. Durante esse processo, o sensor de pH geralmente fica coberto devido ao óleo emulsificado, resultando em limpezas frequentes e uma curta vida útil do sensor. O sensor de pH Rosemount™ 396P é projetado com uma junção de referência resistente a coberturas para reduzir a limpeza e fornecer uma vida útil máxima ao sensor em separadores API.
O transmissor à prova de explosão Rosemount 5081 é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar entrada de uma variedade de sensores de análise de líquidos, incluindo: sensores de pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidal) e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio). O transmissor possui um invólucro resistente à intempéries e resistente à corrosão para suportar ambientes severos.