Soluções de nível de pressão diferencial (DP) para colunas de destilação e vasos externos

Os sistemas de sensor remoto eletrônico (ERS) reduzem a manutenção e melhoram a precisão da medição em tanques grandes
Soluções de nível de pressão diferencial (DP) para colunas de destilação e tanques externos

Elimine o rastreamento de calor e o efeito das oscilações da temperatura ambiente

As temperaturas ambientes podem causar problemas quando se trata de medição de nível por pressão diferencial (DP). As linhas de impulso têm sido usadas com frequência com transmissores e podem funcionar em alguns casos. No entanto, as mudanças na temperatura ambiente, tanto quente quanto frias, podem fazer com que as medições saiam do intervalo e se tornem problemáticas. O rastreamento de calor e envoltórios são usados como uma solução, mas podem custar caro para implementar e demandam recursos de mão de obra valiosos.
Se você está procurando a melhor solução para acabar com os problemas relacionados às temperaturas ambientes, opte pelo Sistema de sensor remoto eletrônico (ERS). Os sistemas ERS calculam eletronicamente a pressão diferencial usando dois sensores de pressão unidos por um cabo elétrico. Eles eliminam as linhas de impulso, capilares e fluidos de enchimento juntos, bem como reduzem significativamente os custos operacionais eliminando a necessidade de uso de vapor ou eletricidade no rastreamento de calor. Além disso, o sistema também pode fornecer um tempo de resposta mais rápido para uma operação mais segura e melhorar o monitoramento e a geração de relatórios.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Elimine o rastreamento de calor e o efeito das oscilações da temperatura ambiente
Ative o JavaScript para usar este site.