Válvulas e reguladores de precisão
Mantenha o controle rigoroso da pressão e da vazão do meio com o portfólio e soluções de sistemas da Emerson
Um controle confiável e consistente de pressão e fluidos é essencial para a eficácia e segurança de muitas aplicações essenciais. Os clientes de produção de energia, engenharia aeroespacial, engenharia química, fabricação e testes de produtos confiam nos produtos de controle de pressão da Emerson para manter suas aplicações seguras e eficientes. Também fornecemos conhecimento da indústria, juntamente com produtos essenciais, testados rigorosamente e soluções totalmente personalizáveis.
Fornecemos o controle significativo de fluido e pressão para OEMs, pesquisadores e usuários finais
The 44-6800 Series Vaporizing Regulator offers superior heat transfer technology that ensures the delivery of single-phase vapor samples required for accurate analytical results. It features certified separability of the regulator body from the electronic enclosure for greater installation flexibility. The 44-6800 Series is ideal for gas processing, refining, and petrochemical sample conditioning systems for online gas chromatographs.