Engenheiros do PPL na sala de controle, examinando o monitor de um computador

Gestão de ativos

Soluções de gestão de ativos para aumentar a confiabilidade, a rentabilidade e a segurança

Atinja as metas de produção com gestão de ativos melhorada

Paradas não programadas ocasionadas por falha no equipamento acabam com o orçamento de manutenção e as metas de produção. A manutenção de rotina pode ajudar, mas não revela os problemas em desenvolvimento que prejudicam a produção.

A Emerson oferece uma variedade de tecnologias de gestão de ativos e indicadores de condição específicos para a natureza e criticidade dos ativos de produção.

Implemente inteligência preditiva e tecnologias de proteção integradas para atingir as metas de negócios e adquirir e confiabilidade no Top quarile.

Nova plataforma de gestão de ativos fornece informações relevantes

Feche o circuito do fluxo de trabalho ao longo de toda a empresa.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Atinja as metas de produção com gestão de ativos melhorada

Produtos




Está na hora de ter uma visão diferente da confiabilidade

Está na hora de ter uma visão diferente sobre a confiabilidade

A cadeia de valor de confiabilidade da Emerson conecta quatro elementos - dados, informação, conhecimento e ação – para entregar impacto nos resultados

Read More

Notícias e casos de estudo

With the AMS Trex Field Device Communicator, you can do more in the field than ever before, including commission and validate devices faster, run advanced diagnostics, configure and test valves inline, and power devices directly from the Trex unit itself. Hear from Joel Holmes of Bayer Crop Science on how his team has reimagined field maintenance practices with the AMS Trex.

O mais recente

Emerson enhances handheld communicator to speed project execution and reduce maintenance time

The AMS Trex Device Communicator delivers Power the Loop technology, eliminating the need for an external power supply and loop resistance during...

O mais novo comunicador portátil da Emerson fornece um dispositivo intuitivo e robusto que...

O AMS Trex™ Device Communicator é desenvolvido para operar em ambientes adversos, quedas bruscas e longos turnos

Emerson’s vibration analyzer now certified for use in explosive dust environments

CSI 2140 Machinery Health Analyzer provides an early indication of defects before they lead to machine outages
Ative o JavaScript para usar este site.