Histórias de inovação relacionadas
Inovações e soluções inteligentes projetadas para indústrias fundamentais no fornecimento de alimento, energia e produtividade do mundo.
Há muitos pontos positivos sobre o gás natural liquefeito (GNL) como fonte de energia para uma quantidade crescente de aplicações: ele é altamente eficiente e confiável, trata-se de uma alternativa limpa para a maioria dos combustíveis fósseis e ainda há inúmeras reversas ao redor do mundo. Além disso, é significativamente mais barato para produzir.
Mas o GNL também tem desafios. Por exemplo, o gás natural precisa estar a rigorosos -260 °F para ser transportado em estado líquido, e várias reservas estão localizadas em áreas onde não é fácil nem prático manter o supercongelamento. A demanda mundial por GNL aumenta rapidamente a cada ano e, conforme ela aumenta, também aumentam a complexidade e os riscos.
Na Emerson, nós vemos esses problemas como uma inspiração para inovar. Estamos ajudando a indústria de GNL a superá-los com a aplicação de nossas tecnologias de automação, serviços e conhecimento para que possamos aproveitar melhor esse combustível limpo e econômico. Nossos especialistas e soluções estão mitigando riscos e reduzindo a complexidade de projetos, bem como otimizando operações em todo o mundo.
A indústria de energia é complexa e requer pensamento inovador e soluções criativas. Quando se trata da temperatura e das pressões do GNL, essa complexidade se torna o foco principal. As tecnologias e os especialistas da Emerson trabalham todos os dias com empresas para implementar e monitorar soluções que possibilitam processar e transportar o GNL com segurança de locais remotos e de difícil acesso para hubs de produção centralizada onde mais se precisa dele, ajudando a atender à demanda mundial por energia limpa e confiável.
A confiabilidade desses sistemas de coleta – e a eficiência dos especialistas que gerenciam o processo – são fundamentais para otimizar a produção com segurança. Os recursos de sensor e monitoramento remoto da Emerson dão aos especialistas acesso em tempo real, 24 horas por dia e 7 dias por semana a diagnósticos que ajudam a manter os ativos funcionando com estabilidade. Essas aplicações de tecnologia líder possibilitam que os especialistas certos acessem esses dados vitais com segurança a 300 milhas de distância da costa ou de qualquer lugar no mundo.
As tecnologias de GNL de nível mundial da Emerson oferecem soluções inéditas para algumas das maiores empresas de energia. Por exemplo, quando uma gigante de energia internacional quis explorar uma das maiores reservas de gás natural em alto-mar do mundo, em um local remoto na costa oeste da Austrália, ela se empenhou em construir uma das maiores e mais avançadas instalações de produção flutuantes de todos os tempos, que equivale em tamanho a seis porta-aviões juntos. E, como ela precisava de soluções líderes do setor para esse projeto ambicioso, recorreu às Emerson, que foi a Contratante de Automação Principal, responsável pelas tecnologias de controle de processo e monitoramento para ajudar a instalação a operar com segurança e confiabilidade.
Esse projeto de GNL e muitos outros estão capacitando a Emerson a ajudar empresas a aproveitarem recursos e identificarem novas oportunidades para tirar o máximo de nossos recursos. Nós vemos oportunidades para tornar esse combustível limpo mais disponível para atender às necessidades energéticas do mundo.
Saiba mais sobre como estamos ajudando as empresas a implementar esta fonte de energia.