As placas de aço são aquecidas em fornos a 1.200 graus Celsius antes de serem moldadas em placas de aço. Os operadores podem perder a produção e incorrer em custos de reparo durante paralisações inesperadas do trabalho devido a rolamentos superaquecidos em rolos de apoio que fazem parte do processo. Monitores cabeados não são práticos para uso nessas aplicações devido ao calor extremo, água, óleo e graxa. Uma rede wireless robusta e auto-organizada com o Rosemount™ 648 Transmissor de temperatura wireless pode suportar essas condições quentes e sujas ao mesmo tempo em que fornece dados de temperatura precisos usados para avaliar facilmente a integridade e evitar desligamentos.