Rejestracja do społeczności talentów
Z firmą Emerson jesteś na właściwej drodze. Zarejestruj się, aby otrzymywać alerty dotyczące stanowisk, które pasują do Twoich umiejętności, natychmiast po publikacji oferty pracy.
Możliwość zbudowania wspaniałej kariery w firmie Emerson i innowacji w imię zdrowszej, bezpieczniejszej, inteligentniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości jest tuż za rogiem – na całym świecie. Osiągnięty sukces i wpływ, który wywierasz na świat, ograniczają jedynie Twoje ambicje, motywacja i chęć do ciężkiej, inteligentnej pracy, a także do codziennego rozwoju.
Niestrudzona ciekawość. Pasja do rozwiązywania problemów. Nasi inżynierowie wywodzą się z różnych środowisk i mają różne perspektywy, ale łączy ich klika wspólnych cech, które pokazują, dlaczego odnieśli sukces zawodowy jako inżynierowie w firmie Emerson. Jeśli podzielasz ich zamiłowanie do wszystkich zagadnień związanych z nauką, technologią i matematyką – jesteś na właściwej drodze.
Naturalnie cyfrowi. Wyspecjalizowani w technologii. Wspieramy nauki przyrodnicze, globalny łańcuch żywnościowy, produkcję oraz komfort dzięki innowacyjnym i intuicyjnym rozwiązaniom w zakresie oprogramowania, które umożliwiają wykorzystanie Internetu Rzeczy w pracy i w domu. Jeśli chcesz tworzyć oprogramowanie, które rozwiązuje skomplikowane problemy w imię większego dobra – jesteś na dobrej drodze.
Elastyczność i zaradność. Otwartość i determinacja. Wiedziemy prym, zmieniając myślenie o tym, tak nowoczesne firmy przemysłowe pozyskują, produkują i dystrybuują produkty na świecie w ruchu, w którym zrezygnowano z podejścia „na czas”, zastępując je rzeczywistością „na wszelki wypadek”. Jeśli doskonale radzisz sobie z rozwiązywaniem problemów i chcesz wzmocnić gałęzie przemysłu, które stanowią podstawę nowoczesnego życia – jesteś na dobrej drodze.
Dokładność i wyrazistość. Szacunek i wsparcie. Jesteśmy profesjonalistami, którzy w tych niezwykłych czasach gwarantują działanie firmy Emerson, stale pozostając w ukryciu. Jeśli jesteś profesjonalistą i posiadasz umiejętności wyszukiwania najlepszych talentów, dbania o aktualność procesów, doradztwa lub występowania w imieniu spraw większych niż jedynie swoje własne – jesteś na dobrej drodze.
Biegłość w każdej sytuacji. Koncentracja na kliencie. Przewidujemy potrzeby naszych klientów, zanim oni sami się o nich dowiedzą, i dostarczamy zróżnicowane, oparte na danych treści, dzięki którym firma Emerson staje się oczywistym wyborem. Jeśli chcesz stawiać czoła jednym z najtrudniejszych wyzwań w branży i przedstawiać tę historię większej liczbie osób – jesteś na właściwej drodze.
Architekci zmiany. Mistrzowie sprawności. Stanowimy centralny system nerwowy firmy Emerson, dbając o technologię, której potrzebują nasi klienci i współpracownicy, aby bezproblemowo i optymalnie wykonywać swoją pracę. Jeśli najlepiej czujesz się wtedy, gdy dążysz do doskonałości operacyjnej i mkniesz w kierunku przyszłości – to jesteś na dobrej drodze.
Czego można się spodziewać, aplikując o pracę w firmie Emerson
Nasz dział zasobów ludzkich i dział ds. talentów poprowadzą Cię przez każdy etap procesu aplikacji i wdrażania w firmie Emerson. Pomogą Ci zrozumieć oczekiwania w zakresie Twojego stanowiska i wydajności, a także świadczenia i zasoby, z których możesz skorzystać, aby przyspieszyć swój rozwój i znaleźć odpowiedni balans między życiem zawodowym a prywatnym. Przed przystąpieniem do działań warto spojrzeć na często zadawane pytania od potencjalnych aplikantów – takich jak Ty.
O stanowiska można ubiegać się za pośrednictwem witryny internetowej firmy Emerson poświęconej karierze. Oferty pracy w firmie Emerson można wyszukać na stronie firmy poświęconej karierze lub za pośrednictwem ogłoszeń publikowanych na tablicy. Niezależnie od tego, gdzie znaleziono ofertę, w celu przesłania aplikacji nastąpi przekierowanie na stronę firmy Emerson poświęconą karierze.
Choć to może się różnić w zależności od stanowiska, proces zwykle trwa od 2 do 4 tygodni, licząc od otrzymania aplikacji. Członek naszego działu zasobów ludzkich skontaktuje się z Tobą, aby poinformować, że otrzymaliśmy Twoją aplikację i odezwiemy się w celu potwierdzenia dostępnych terminów rozmowy kwalifikacyjnej realizowanej osobiście lub za pośrednictwem telekonferencji.
Po przesłaniu aplikacji członek zespołu ds. pozyskiwania talentów lub przedstawiciel działu zasobów ludzkich będzie głównym kontaktem.
Jeśli firma Emerson będzie chciała Cię zatrudnić, skontaktuje się z Tobą członek zespołu w celu omówienia szczegółów oferty i kolejnych kroków.
W przeciwnym wypadku członek zespołu ds. pozyskiwania talentów skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail, informując, że nie kwalifikujesz się do dalszych etapów rekrutacji.
Data rozpoczęcia pracy zostanie uzgodniona między Tobą a zespołem, do którego dołączysz.
Aplikując o pracę na stronie karier w firmie Emerson, możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie alertów i powiadomień w oparciu o preferencje dotyczące wyszukiwania stanowisk.
W naszym centrum innowacji w miejscowości Pune, Maharasztra w Indiach zatrudniono ponad 1000 pracowników, którzy skupiają się na przyszłych innowacjach, cyberbezpieczeństwie i koordynacji najnowocześniejszych szkoleń oraz metod rozwoju dla inżynierów.
Śmiało dążymy do uczynienia świata miejscem zdrowszym, bezpieczniejszym, inteligentniejszym i bardziej zrównoważonym. Wraz ze współpracownikami z całego świata przesuwamy granice, aby rozwiązać najbardziej złożone problemy na świecie – dla naszych klientów, naszych społeczności i planety.Idźmy razem.