Rejestracja do społeczności talentów
Zarejestruj się, aby otrzymywać od firmy Emerson alerty dotyczące stanowisk, gdy pojawią się nowe oferty pracy pasujące do Twojego profilu.
Zostań zaufanym, międzynarodowym partnerem biznesowym, który napędza wartości biznesowe i promuje efektywną pracę. Dołącz do naszego obrotnego, skoncentrowanego na ludziach zespołu i rozpocznij zmianę, nastawiając się na elementy krytyczne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa
Posiadając cztery centra danych stanowiących podstawę działalności, zespół ds. infrastruktury i obsługi podnosi możliwości grupy dzięki usługom takim jak chmura, platforma i zintegrowana infrastruktura, wspierając jej zaangażowanie na rzecz dostarczania firmie Emerson doskonałych usług w zakresie infrastruktury.
Zespół ds. usług dotyczących aplikacji w przedsiębiorstwie umożliwia globalne zarządzanie aplikacjami skierowanymi do klienta dla naszych centralnie administrowanych usług w zakresie aplikacji. Zespół projektuje i wykorzystuje rozwiązania technologiczne dla strategicznych potrzeb biznesowych, steruje zastosowaniem tych usług poprzez trwałe wdrażanie i wsparcie procesów, a także zwiększa wartość poprzez transformację satysfakcji klienta.
Świadczymy szereg usług w zakresie sieci i bezpieczeństwa na rzecz globalnego przedsiębiorstwa Emerson. Bezpieczeństwo informacji to najwyższy priorytet nie tylko dla firmy Emerson, ale również dla klientów, którzy polegają na produktach i kapitale intelektualnym, który im zapewniamy. Zachowując pełną staranność, staramy się opracowywać i wykorzystywać najlepsze rozwiązania, aby chronić firmę Emerson, jej pracowników, klientów i dane.
Jesteśmy odpowiedzialni za strategię, wdrożenie i obsługę procesu świadczenia usług IT na poziomie przedsiębiorstwa. W skład zespołu wchodzą niezwykle wydajni specjaliści, którzy są biegli w usprawnianiu procesów i doskonałości operacyjnej. Przyczyniają się oni do wzrostu wartości i efektywnie wspierają potrzeby biznesowe firmy Emerson i jej klientów.
Jesteśmy globalnym zespołem techników, którzy obsługują najnowsze technologie i kluczową platformę przedsiębiorstwa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Umożliwiamy naszym klientom łatwy dostęp do danych poprzez bezproblemowe korzystanie z usług firmy Emerson i zapewniamy kompleksowe wsparcie dla globalnej witryny internetowej, w tym treści, katalogu, technologii cyfrowej, zarządzania zasobami, handlu, wyszukiwania, analiz mobilnych i cyfrowych.
Naszym celem jest przyspieszenie transformacji biznesowej, dostosowując priorytety w zakresie IT do celów biznesowych, upewniając się, że programy strategiczne mają jasno wytyczony plan, który pozwoli osiągnąć oczekiwane wyniki biznesowe, zachęcając grupy specjalistów ds. IT do wprowadzania zmian niezbędnych do sprostania nowym wymaganiom biznesowym oraz rozwijając świadomość i koordynację na poziomie organizacji.
Globalny zespół biura projektów (PMO) zarządza i nadzoruje wdrożenie proces wdrożenia głównych projektów i usług związanych z IT w firmie Emerson. PMO stale zwiększa prędkość, elastyczność i wartość usług przedsiębiorstwa, aby napędzać osiąganie bardziej efektywnych wyników.
Nasz zespół globalny jest odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia i nadzór nad strategicznymi partnerami oraz dostawcami technologicznymi, którzy współpracują z firmą Emerson na całym świecie. Ta funkcja umożliwia firmie Emerson kontrolę kosztów, dążenie do doskonałości w zakresie świadczonych usług i ograniczenie ryzyka w celu pozyskania zwiększonych i stałych wartości od dostawców z możliwością nawiązania długoterminowej współpracy.
Czego można się spodziewać, aplikując o pracę w IT
Kariera w dziedzinie technologii informatycznych polega na wykonywaniu prac krytycznych dla funkcjonowania organizacji, gwarantując, że współpracownicy i klienci mogą pracować możliwie najbardziej efektywnie i wydajnie. Idealni kandydaci to osoby, które są gotowe na zaangażowanie od pierwszego dnia. Oto, co należy wiedzieć.
Wymagania dotyczące certyfikatów i testów zależą od kilku czynników, takich jak lokalizacja i stanowisko. Ocena umiejętności na najniższe stanowiska z reguły nie jest wymagana.
Jesteśmy firmą znajdującą się w rankingu Fortune 500, która obsługuje różne działalności ze starszymi systemami i nowymi architekturami opartymi na chmurze. Zaleca się dobrą znajomość technologii .NET, C#, Java i oprogramowania mySQL (lub podobnego).
Zasady dotyczące pracy zdalnej różnią się w zależności od lokalizacji i stanowiska. W przypadku większości stanowisk zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych praca zdalna jest możliwa przez trzy dni w tygodniu, o ile charakter pracy nie wymaga wsparcia w obiekcie.
Oczekiwania w zakresie podróży różnią się w zależności od stanowiska i lokalizacji.
Stanowiska w firmie Emerson mają charakter globalny i niekoniecznie są zorganizowane w konkretnym miejscu. Główne lokalizacje biur związanych ze stanowiskami IT to:
Zatrudnieni pracownicy otrzymają podstawowy zestaw sprzętu i oprogramowania, a także wszystkie programy lub dane dostępu, które będą niezbędne do wykonywania pracy.
Technologia cyfrowego bliźniaka pozwala firmom odpowiednio szkolić swoich pracowników na przyszłość.