Wpływ temperatury i występowania wody na poziom w zbiorniku
Uzyskaj bardzo dokładne dane dotyczące temperatury na potrzeby obliczeń objętości netto do zastosowań magazynowych i transferu rozliczeniowego.
Wielopunktowy przetwornik temperatury Rosemount™ 2240S o bardzo wysokiej stabilności jest zatwierdzony do użytkowania w wymagających zastosowaniach związanych z transferem rozliczeniowym. Dokładność konwersji temperatury przetwornika Rosemount 2240S wynosi ±0,05°C (±0,09°F). Może on obsługiwać do 16 trójprzewodowych lub czteroprzewodowych punktów wykrywających temperaturę oraz zintegrowany czujnik poziomu wody.
Do najbardziej precyzyjnych pomiarów objętości można zastosować skalibrowane czteroprzewodowe czujniki wielopunktowe.
Czujniki Rosemount 565/566/765 dokonują pomiarów, wykorzystując od jednego do szesnastu elementów Pt-100 na różnych wysokościach i dostarczając w ten sposób dane o temperaturze z poszczególnych miejsc zbiornika i temperaturę średnią. Zazwyczaj dokładność wynosząca ±0,025°C (±0,045°F) jest uzyskiwana przy użyciu skalibrowanego czujnika 4-przewodowego. Urządzenie Rosemount 566 jest przeznaczone do zastosowań kriogenicznych. Każdy czujnik jest podłączany do przetwornika temperatury Rosemount 2240S bezpośrednio lub za pomocą kabla. Akcesoria do czujników obejmują obciążniki i osłony.
Czujnik Rosemount 765 mierzy poziom wód swobodnych poniżej powierzchni ropy naftowej i stanowi źródło danych do obliczeń online zapasów netto. Jest on dostępny w wersji otwartej lub zamkniętej. Wersja otwarta jest przeznaczona do ropy naftowej, a wersja zamknięta — do lżejszych paliw, jak na przykład olej napędowy. Urządzenie to jest wyposażone w wielopunktowy czujnik temperatury z możliwością zamontowania jednego elementu wewnątrz sondy poziomu wody, co umożliwia pomiary w dolnych partiach zbiornika.
Czujnik Rosemount 566 jest wyposażony w elementy typu A, odpowiednie do pomiarów niskich temperatur w zbiornikach LNG. Elementy wykrywające są zabudowane w rurce ze stali nierdzewnej wypełnionej argonem, aby zapobiec kondensacji wody wewnątrz czujnika. Jeśli czujnik jest używany w zbiornikach pod ciśnieniem, musi być chroniony osłoną z ciśnieniem otoczenia w środku.
Odchylenia w czujniku Pt-100 można wyeliminować dzięki sterowanej komputerowo kalibracji maksymalnie 16 elementów — opcja 4-przewodowa. Każdy element jest porównywany z bardzo precyzyjnym elementem odniesienia w jednym lub kilku punktach temperatury.
Obliczane są stałe Callendara-van Dusena, które zostają ujęte w certyfikacie i wprowadzone do przetwornika temperatury Rosemount 2240S za pośrednictwem oprogramowania Rosemount TankMaster. Daje to około dziesięć razy wyższą dokładność, wynoszącą 0,025°C (0,045°F).
Jednopunktowy pomiar temperatury jest wykorzystywany w zastosowaniach o średniej dokładności pomiarów objętości lub gdy z powodu ograniczeń instalacji (np. zbiornik LPG z osłoną) nie jest możliwe zastosowanie wielopunktowego czujnika temperatury. Przetwornik temperatury Rosemount 644 można zamówić z jednopunktowym czujnikiem temperatury Rosemount 65, 68 lub 214C.