Sugar is an important ingredient in the production of cereal and is stored in silos before being mixed with the grains. Sugar and sugar dust tend to accumulate, creating build-up and rat holes. Moreover, the materials' sticky nature challenges level measurements as they need to operate even when wetted parts become coated. These material properties make continuous and accurate assessment of sugar inventory levels particularly challenging.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.