Level Measurement for Spirits Bottling in Distilleries
Level Measurement for Spirits Bottling in Distilleries
Accurately measure tank levels with non-contacting radar, even in challenging fast-filling vessels.
Prevent Loss and Dry Pumps During Bottling Processes
In the bottling process, it is important to continuously monitor the level inside the tank to improve efficiency of the filling process, prevent pumps running dry and reduce product loss.
Radar bezkontaktowy Rosemount™ 5408 wykorzystuje udoskonaloną technologię i wygodny dla użytkownika interfejs, aby dostarczać dokładne i niezawodne pomiary zarówno cieczy, jak i materiałów sypkich. Przy wykorzystaniu dwuprzewodowej technologii FMCW przetwornik Rosemount 5408 wykorzystuje stałe echo, aby zmaksymalizować siłę sygnału radarowego i uzyskać bardziej niezawodny pomiar. Zaprojektowaliśmy produkt Rosemount 5408 pod kątem łatwości obsługi i wprowadziliśmy intuicyjny interfejs obsługi, który umożliwia operatorowi przeprowadzenie instalacji, odbioru, testów sprawdzających i konserwacji. Zaawansowany wbudowany pakiet diagnostyczny predykcyjnie monitoruje stan przetwornika i wyświetla błędy w razie ich wystąpienia. Certyfikat bezpieczeństwa zgodny ze standardem IEC 61508 do zastosowań SIL 2; przetwornik 5408:SIS zmniejsza ryzyko operacyjne i zwiększa wydajność procesu.
Sygnalizator Rosemount 2120 zapewnia łatwą instalację, niezawodne wykrywanie poziomu i sterowanie procesem. Atesty higieniczne oraz certyfikaty bezpieczeństwa IEC61508 (SIL2) wydane przez zewnętrzne organizacje sprawiają, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Nie zawiera części ruchomych, nie wymaga kalibracji i jest praktycznie niewrażliwy na wpływ warunków procesowych. Regulowane opóźnienie przełączania zapobiega niekontrolowanemu przełączaniu. Zyskaj wgląd w swój proces – dzięki diodzie kontrolnej LED uzyskasz informacje o stanie urządzenia i jego kondycji a dzięki magnetycznemu punktowi testowemu przeprowadzisz w łatwy sposób test funkcjonalny.
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.