A separator is a vessel where hydrocarbon fluids are allowed to separate into a gas phase and a liquid phase. 2-phase separators may be horizontal or vertical. Crude hydrocarbons can contain paraffins and other sticky materials. Density of the material can vary with supply. Pressure and temperature will vary widely depending on fluid source and its location in the process. Depending on well pad geology, some crude hydrocarbons also contain sand and sediment. Over time this can build up in the base of the separator to reduce capacity. Extreme build up may lead to blocked inlets or sediment being drawn down lines and into pumps.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.