Rosemount-2140 Detector Vibrating Fork

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy Rosemount™ 2140

Product Description

Rosemount 2140 to pierwszy wibracyjny sygnalizator poziomu z komunikacją HART do wielu zastosowań: alarmy wysokiego i niskiego poziomu, zabezpieczanie pomp i ochrona przed przepełnieniem zbiorników. Dla niezawodnego wykrywania poziomu wszystkich cieczy oraz osadów – Rosemount 2140 zapewnia większą łatwość obsługi dzięki inteligentnej diagnostyce, która stale monitoruje stan podzespołów elektronicznych i mechanicznych; zintegrowane funkcje zdalnego testowania sprawdzają urządzenie, by zwiększać bezpieczeństwo i wydajność zarówno zakładu, jak i pracowników. Wersja Rosemount 2140:SIS posiada certyfikat zgodnie ze standardem IEC 61508 (SIL 2) do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.

Ciśnienie robocze
Pełna próżnia do 1450 psig przy 122°F (100 barg przy 50°C)
Temperatura robocza
-40 do 302°F (-40 do 150°C) jako standard. -94 do 500°F (-70 do 260°C) jako opcja
Certyfikaty/atesty
ATEX, IECEx, USA, atest kanadyjski, na liście znajduje się pełny wykaz certyfikatów
Bezpieczeństwo
Certyfikat IEC 61508 SIL 2
Diagnostyka
Elektroniczny system ciągłego monitorowania stanu urządzenia.
Opcja: pakiet inteligentnej diagnostyki – profilowanie częstotliwości, doradztwo dotyczące zasilania i konfigurowalne alerty procesowe
Opcja: funkcjonalny/częściowy test sprawdzający. Rosemount 2140:SIS: zdalny, częściowy test sprawdzający

Charakterystyka

  • Jedyny na świecie wibracyjny sygnalizator poziomu z komunikacją HART.
  • Sygnalizacja stanu suchy/mokry dla wielu rodzajów mediów. Funkcja wykrywania mokrego piasku zapewnia efektywność pracy w zbiornikach i separatorach
  • Przełączanie stanu suchy/mokry jest możliwe nawet wtedy, gdy nieznane są właściwości medium. Jest to szczególnie ważne w małych zbiornikach i rurach, w których poziom cieczy może szybko ulec zmianie.
  • Wykrywanie sytuacji, które mogą wskazywać na korozję materiału lub wnikanie wody.
  • Prewencyjna diagnostyka pozwala na zwiększanie wydajności procesu.
  • Gotowe moduły elektroniki umożliwiające rozrzeszanie funkcjonalności.
  • Ready-for-upgrade kits to future-proof investments.

Dokumenty i rysunki