Emerson presenta la nuova valvola miniaturizzata a separazione dei fluidi con meccanismo a bilanciere (Rocker) per strumentazione da laboratorio clinico

Valvola ASCO Serie 062, a separazione, a bilanciere

Le valvole ASCO serie 062 a separazione con meccanismo a bilanciere sono progettate per l’utilizzo con liquidi neutri o altamente aggressivi, usati per la diagnostica clinica e nella strumentazione da laboratorio. La membrana di separazione impedisce il trasferimento del calore e lo speciale meccanismo a bilanciere è dotato di cavità interne facili da lavare e a basso volume. Con dimensioni da 16 mm e funzioni a 2 e 3 vie, le valvole sono intercambiabili con la maggior parte delle altre valvole a separazione da 16 mm presenti sul mercato. Le applicazioni tipiche includono diagnostica in vitro, ematologia, sequenziamento del DNA e analizzatori di liquidi industriali. Immagine ad alta risoluzione

Il design intercambiabile della valvola ASCO Serie 062 a separazione con meccanismo a bilanciere (Rocker) da 16 mm consente una personalizzazione ottimizzata dei manifold per la gestione dei fluidi, aumentando al massimo funzionalità e flessibilità

FLORHAM PARK, N.J. (26 ottobre 2021)
— Emerson ha presentato oggi  progettata appositamente per gli esigenti manifold odierni per il controllo dei fluidi nei laboratori clinici, come analizzatori di ematologia o campionamento immunologico, preparazione dei campioni e pre-analisi, oltre agli strumenti di sequenziamento del DNA. Le valvole, progettate con dimensioni compatte da 16 mm, possono essere facilmente integrate in manifold complessi per la gestione dei fluidi; sono poco ingombranti, leggere e permettono di ridurre i consumi. Offrono inoltre una funzionalità a due vie e a tre vie, che aumenta al massimo flessibilità e versatilità.  

Le valvole ASCO a separazione con meccanismo a bilanciere (Rocker) controllano i liquidi neutri e altamente aggressivi usati in quasi ogni tipo di strumenti di analisi. Questo speciale meccanismo a bilanciere facile da lavare, combinato con una membrana a separazione, evita il trasferimento di calore nei costosi reagenti per la diagnostica in vitro ed elimina la possibilità di adesione e intasamento della sede della valvola. La separazione ermetica del meccanismo di controllo previene la contaminazione del particolato causata dall’attrito delle parti in movimento e assicura la massima purezza dei campioni liquidi.  

Le valvole della Serie 062 presentano un volume interno minore, che riduce il rischio di contaminazione, i requisiti di manutenzione e il potenziale spreco di reagente. La valvola inoltre offre opzioni di montaggio su piano di posa o raccordo portagomma che facilitano l'installazione, oltre a un lungo ciclo di vita di 10 milioni di cicli che aumenta l'affidabilità della strumentazione.

“Le nuove valvole ASCO Serie 062 offrono un controllo dei fluidi affidabile e preciso in un'ampia gamma di strumenti analitici e dispositivi medici”, ha affermato Sven Richter, vice presidente del settore analitico e medicale per l'attività Automation Solutions di Emerson. “Comprendiamo che i nostri clienti produttori di attrezzature originali sono sotto pressione per immettere più velocemente i prodotti sul mercato, migliorando al contempo l'efficienza della produzione e dei costi nei mercati competitivi. Per questo presentiamo ai nostri clienti questo nuovo prodotto della Serie 062.”

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.