Ulteriori informazioni

Emerson lancia i nuovi sensori e trasmettitori magnetici per applicazioni su liquidi con sospensioni solide progettati per aiutare i clienti a ridurre le rumorosità

​Misuratore di portata magnetico per liquidi con sospensioni solide Rosemount

Il nuovo misuratore di portata magnetico per applicazioni su liquidi con sospensioni solide di Emerson è stato progettato per le applicazioni con livelli elevati di rumorosità e sospensioni solide. Immagine ad alta risoluzione
 

La soluzione di misurazione della portata aiuta a migliorare la qualità del prodotto, ridurre il costo delle materie prime e ridurre al minimo sprechi e rilavorazioni

​MINNEAPOLIS, Minn. (2 dicembre 2019) - Il sensore per liquidi con sospensioni solide Rosemount™ MS di Emerson in combinazione con il trasmettitore per liquidi con sospensioni solide Rosemount 8782 costituisce un misuratore di portata magnetico per liquidi con sospensioni solide progettato in modo specifico per le applicazioni con livelli elevati di rumorosità e sospensioni solide nei settori oil & gas, estrattivo e cartiero. Grazie all'elaborazione avanzata del segnale e agli avvolgimenti robusti, è possibile ottenere un segnale della portata reattivo e stabile, anche in caso di applicazioni a rumorosità molto elevata. Dopo oltre 25 anni di esperienza nella fornitura di prodotti per queste complesse applicazioni, il nuovo misuratore di portata magnetico per liquidi con sospensioni solide migliora ulteriormente la qualità del prodotto, riduce il costo delle materie prime e riduce al minimo sprechi e rilavorazioni.

Il misuratore di portata magnetico per liquidi con sospensioni solide, o Slurry Mag, è una soluzione di misurazione della portata indirizzata ai clienti che trattano liquidi che contengono parti solide di grandi dimensioni, minerali estratti, pasta di carta o sabbia, oppure che utilizzano processi molto rumorosi o soffrono di instabilità del segnale. Lo Slurry Mag, grazie all'elaborazione avanzata del segnale all'avanguardia che si adatta per primo alle condizioni variabili del processo in tempo reale, elimina il rumore dal segnale della portata attenuandolo, per garantire agli operatori calcoli delle misurazioni più affidabili.

La misurazione accurata delle portate del processo è essenziale per la gestione efficace di un impianto. È per questo che il misuratore di portata magnetico per liquidi con sospensioni solide utilizza un'elaborazione avanzata del segnale con diagnostica in tempo reale, per garantire misurazioni della portata affidabili e il controllo automatico del ciclo.

Il misuratore Slurry Mag è dotato di più funzioni di diagnostica standard, come il rilevamento della messa a terra e dei problemi di cablaggio che aiuta a garantire che il misuratore venga installato in modo corretto. La diagnostica di processo avanzata opzionale aiuta a fornire informazioni approfondite sulle prestazioni mediante una diagnostica per il rilevamento della rumorosità del processo elevata, oltre alla possibilità di eseguire una manutenzione preventiva in applicazioni in cui stratificazioni e depositi possono rappresentare un problema, come nei digestori di pasta di carta dove la fibra di legno può depositarsi sul sensore del misuratore. 

Infine, il modello 8782 è dotato dello Smart Meter Verification brevettato di Emerson che offre un metodo semplice per verificare il funzionamento e risolvere i problemi del misuratore, riducendo a pochi minuti i tempi di processi che prima richiedevano alcune ore. Sebbene sia stato progettato per l'uso in combinazione con il sensore MS, il trasmettitore 8782 è anche compatibile con le installazioni di 8707 esistenti rendendo disponibili le funzionalità di controllo delle prestazioni, elaborazione del segnale e diagnostica avanzata a chiunque già utilizzi le soluzioni Emerson per queste complesse applicazioni.

"Grazie all'utilizzo di funzionalità avanzate, il misuratore di portata magnetico per liquidi con sospensioni solide Rosemount può aiutare i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi operativi", ha affermato Laura Chemler, Product Manager di Emerson Automation Solutions. "L'elaborazione avanzata del segnale consente di adattarsi alle variazioni della portata senza dover adottare le tradizionali pratiche di attenuazione, con feedback più accurati sulla portata quando la precisione è più necessaria. Il risultato è un processo nel complesso più efficiente che riduce al minimo gli sprechi e ottimizza l'impiego di risorse preziose".

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: Emerson.com/RosemountSlurryMagnetic

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.