Il TESCOM 44-6800 di Emerson è il primo regolatore di vaporizzazione al mondo a offrire una separabilità certificata per garantire prestazioni ottimali e sicurezza in aree classificate come pericolose
FLORHAM PARK, N.J. (17 luglio 2019) -- Emerson ha presentato il primo regolatore per la riduzione della pressione di vaporizzazione per i gascromatografi, con la possibilità di separare il corpo di regolazione dall'alloggiamento dell'elettronica, senza compromettere le certificazioni per aree pericolose. Il design del dispositivo protegge l'elettronica del regolatore dalle temperature estremamente alte nelle raffinerie petrolchimiche e negli impianti di processo.
Progettato per i sistemi di condizionamento dei campioni per l'analisi di gascromatografia, il nuovo regolatore di vaporizzazione TESCOM™ serie 44-6800 garantisce maggiori affidabilità e accuratezza nei risultati dei test, semplificando al contempo i tempi e il lavoro di messa in opera, riducendo la manutenzione e consentendo il monitoraggio remoto e locale per soddisfare i requisiti dei processi globali. La serie 44-6800 di TESCOM assicura la produzione controllata di campioni di vapore a fase singola con miscele di idrocarburi che vengono quindi trasferiti a un gascromatografo (GC), dove i campioni vengono separati e analizzati. La produzione di valori precisi e affidabili da parte del GC, ad esempio la misurazione delle BTU del gas naturale, può migliorare in modo sostanziale l'efficienza della raffineria.
A differenza dei regolatori di vaporizzazione tradizionali, la separabilità certificata opzionale dei regolatori TESCOM serie 44-6800 consente agli utenti di staccare l'alloggiamento dell'elettronica (che contiene i componenti di rilevamento, l'alimentatore e il regolatore della temperatura) dal corpo del regolatore. L'alloggiamento può essere installato in un ambiente a temperatura più bassa, per evitare che la delicata elettronica venga esposta a temperature ambiente che superano i 65° C. La separabilità, associata a una tolleranza elevata ai picchi di tensione e alle temperature ambiente estreme, garantisce prestazioni e sicurezza ottimali in aree classificate come pericolose. La serie 44-6800 di TESCOM è disponibile in due diversi materiali di costruzione: acciaio inossidabile 316 e lega di nichel, che garantisce la massima resistenza alla corrosione aggiungendo valore al prodotto e affidabilità su lungo periodo.
"Il funzionamento ottimale degli impianti dipende da risultati accurati delle analisi. I nostri clienti richiedono l'affidabilità assoluta dei sistemi di condizionamento dei campioni per i gascromatografi, un risultato che può essere compromesso da un'elettronica esposta a temperature elevate all'interno di cabinet surriscaldati o quando si utilizzano regolatori di vaporizzazione con tecnologie di trasferimento del calore di qualità inferiore" ha affermato Laura Schafer, Vice Presidente delle vendite per il settore Precision Fluid Control di Emerson. "Grazie al suo design innovativo, il regolatore di vaporizzazione TESCOM serie 44-6800 migliora l'affidabilità dei sistemi di condizionamento dei campioni, in modo che i clienti possano smettere di preoccuparsi della qualità dei campioni".
Il regolatore TESCOM 44-6800 è progettato per una portata di 0,02 e una pressione massima di 413,7 bar. Il dispositivo viene offerto nelle versioni sia elettrica che a vapore. Emerson lancia la serie 44-6800 per un uso specifico con i sistemi di condizionamento dei campioni che si utilizzano per la gascromatografia in linea di petrolio e gas, oltre alle applicazioni petrochimiche e chimiche.
La tecnologia brevettata di trasferimento del calore protegge l'integrità dei campioni impedendo la condensazione dei componenti più pesanti durante la riduzione della pressione. È possibile controllare con precisione le temperature utilizzando la manopola di controllo del riscaldatore. La serie TESCOM 44-6800 è inoltre dotata di controllore PID, per un controllo più preciso della temperatura del riscaldatore.
Il monitoraggio remoto è diventato di importanza capitale nel settore Oil & Gas. La serie TESCOM 44-6800 è dotata di un'uscita analogica standard del settore a 4-20 mA, per consentire il monitoraggio remoto della temperatura del riscaldatore e per l'acquisizione dei dati. I segnali provenienti dal regolatore TESCOM 44-6800 possono essere trasmessi a dispositivi di modulazione da campo, PLC e sistemi SCADA, tra gli altri, per ottenere la comunicazione in rete necessaria per le applicazioni Industry 4.0. La serie TESCOM 44-6800 prevede anche un'opzione con schermo a LED per il monitoraggio locale sul campo.
Il regolatore di vaporizzazione TESCOM 44-6800 è conforme a tutti i requisiti globali come CSA (Canadian Standards Association), ATEX (ATmosphere EXplosibles) e IECEx (International Electrotechnical Commission) con certificazione fino a T3 (200 °C), oltre che agli standard della National Association of Corrosion Engineers MR0175/ISO 15156 per l'uso dei materiali in ambienti con presenza di solfuro di idrogeno. Inoltre, il regolatore offre la massima flessibilità grazie all'alimentazione a 100-240 V CA, 50/60 Herz che supporta la protezione dai picchi di tensione.
Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson
Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.