Migliorate le prestazioni di misurazione della portata e risparmiate il costo dell’installazione con il trasmettitore Coriolis a 2 fili Micro Motion 4200.
Immagine ad alta risoluzione
Il Micro Motion 4200 offre una misurazione precisa e attendibile senza la necessità di cablaggio aggiuntivo
BOULDER, Colorado (14 maggio 2019) – Emerson ha distribuito il trasmettitore Coriolis con alimentazione a circuito a 2 fili Micro Motion 4200, un nuovo design che consente di sostituire i misuratori di portata a 2 fili esistenti con il minimo sforzo e senza dover sostenere ulteriori costi di alimentazione o cablaggio. Il dispositivo riesce a ospitare il diametro più grande del tubo (4”) di qualsiasi misuratore di portata a 2 fili presente sul mercato ed è l’unico prodotto del genere ad avere un orologio in tempo reale per una diagnostica migliorata. L’unità è disponibile con opzione di montaggio remoto per applicazioni che richiedono di ubicare il trasmettitore separato dal sensore.
Il trasmettitore 4200 offre la possibilità di sostituire efficaciemente i misuratori Coriolis, che a motivo delle limitazioni dovute a cablaggi aggiuntivi e mancanza di fonti di alimentazione, sono meno pratici delle nuove soluzioni a 2 fili. Utilizzando i fili esistenti ed eliminando la necessità di pannelli CA e di trasformatori, il 4200 accorcia i tempi di progettazione tecnica e pianificazione e riduce i rischi per la sicurezza durante l’installazione. L’unità, inoltre, è una soluzione perfetta per applicazioni “greenfield” dove è necessario ridurre al minimo i costi del cablaggio senza compromettere le prestazioni di misurazione.
Il nuovo misuratore fornisce misurazioni altamente precise e ripetibili della portata massica e della densità, consentendo agli utenti di ottimizzare la produzione, aumentare la sicurezza prevenendo i rischi di fuoriuscita dovuta all’eccessivo riempimento, migliorare l’allocazione dei costi e l’utilizzo del prodotto, migliorare la produttività e ottimizzare il tempo di reazione. Per assicurare l’affidabilità, il dispositivo standard viene fornito con Smart Meter Verification, l’unico strumento diagnostico per misuratore Coriolis a 2 fili presente sul mercato che controlla l’integrità strutturale dei tubi. Lo storico dati, con capacità di archiviazione fino a 14 giorni e orologio in tempo reale, facilita la risoluzione dei guasti datando i dati di processo, gli audit trail e i rapporti. Un display touch-control offre un’esperienza utente semplificata e riduce il tempo di messa in opera. Il 4200 è, inoltre, predisposto per SIL 2 per l’uso singolo e SIL 3 con i misuratori multipli.
“I misuratori di portata a 2 fili Coriolis offrono una misurazione precisa e ripetibile della portata e della densità che riesce a massimizzare l’efficienza dell’impianto e a ridurre gli sprechi”, afferma Anthony Gentile, responsabile marketing prodotti di Emerson Automation Solutions. “Sostituendo i precedenti inaffidabili misuratori di portata a 2 fili con il Coriolis a 2 fili, è possibile riutilizzare il cablaggio esistente, diminuendo i costi di pianificazione, progettazione tecnica e installazione”.
Per ulteriori informazioni, visitart il sito www.Emerson.com/MicroMotion4200