NAMUR certifica i flussometri magnetici di Emerson

flussometro magnetico rosemount

La serie Rosemount 8700 di flussometri magnetici di Emerson è stata certificata per la conformità alle raccomandazioni NAMUR. Immagine ad alta risoluzione


La serie Rosemount 8700 rispetta rigorosi standard per fornire ai clienti del mercato chimico europeo analisi dei processi e misurazioni di flusso affidabili 

EDEN PRAIRIE, MINN (18 ottobre 2018)La serie di flussometri magnetici Rosemount 8700 è stata certificata per la conformità alle raccomandazioni NAMUR (gruppo di lavoro per gli standard della tecnologia di misurazione e controllo nel settore chimico), ampliando così il portafoglio dei fornitori di automazione con soluzioni avanzate di misurazione di processo, approvate per l’impiego nel mercato chimico europeo.

NAMUR, associazione internazionale ed ente normativo per gli utenti della tecnologia di automazione nel settore dei processi, definisce le raccomandazioni per le apparecchiature impiegate nel mercato chimico europeo in base alle normative di funzionamento e ai requisiti dell’utente. La certificazione di Emerson rappresenta il culmine dei rigorosi test condotti da una terza parte accreditata, che consente ai flussometri magnetici Rosemount 8700 di essere impiegati nelle applicazioni del settore chimico.

Le caratteristiche hardware e software della serie 8700, come la struttura completamente saldata e le capacità di autodiagnostica per la verifica di calibrazione, precisione e stato complessivo del dispositivo, sono progettate per assicurare letture del flusso affidabili, facile installazione, riduzione dei costi di manutenzione e miglioramento delle prestazioni operative nelle applicazioni di processo impegnative.

“La nuova certificazione consente a Emerson una migliore offerta di servizi agli utenti europei e al mercato chimico globale, aiutandoli a portare le operazioni a un livello di prestazioni superiore”, ha affermato Scott Dudek, Product Manager dei flussometri magnetici Rosemount di Emerson Automation Solutions. “Questo risultato testimonia il nostro impegno nel rispettare i requisiti operativi, di sicurezza e di affidabilità più rigorosi, coniugato all’offerta di un portafoglio completo di flussometri magnetici”.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.