Nuove istruzioni: i nuovi controllori di livello digitali consentono una calibrazione semplice e migliori livelli di sicurezza

Controllore di livello digitale Emerson Fisher Fieldvue DLC3100

Grazie a una nuova interfaccia utente locale intuitiva, i DLC di Emerson forniscono istruzioni su schermo facili da comprendere per l’installazione e la calibrazione senza bisogno di altri utensili.
Immagine ad alta risoluzione


Il controllore di livello digitale Fisher™ DLC 3100 è dotato di un’interfaccia operatore locale intuitiva per una maggiore facilità di utilizzo 

Emerson ha presentato i controllori di livello digitali Fisher™ FIELDVUE™ DLC3100 e DLC3100 SIS (DLC) per una calibrazione senza problemi e funzionalità di livello di integrità della sicurezza 2 (SIL2).

Grazie alla nuova interfaccia utente locale intuitiva, i DLC forniscono istruzioni su schermo facili da comprendere per l’installazione e la calibrazione senza bisogno di altri utensili. Allarmi di temperatura e livello, campo di misura e densità del fluido sono immediatamente configurabili. 

Il DLC3100 SIS è certificato per l’utilizzo SIL2 ai sensi dello standard IEC61508 ed è progettato per essere utilizzato in funzioni di sicurezza al fine di ottenere un rischio tollerabile per la riduzione dei rischi potenziali e dei pericoli dei processi per persone, sistemi, dispositivi e processi.

I DLC sono utensili di comunicazione HART® utilizzati con sensori di livello del dislocatore per misurare il livello dei liquidi, dell’interfaccia tra due liquidi e/o la densità dei liquidi. Entrambi i controllori sono utensili con circuiti alimentati con un’uscita del trasmettitore HART di 4-20 mA. Gli utensili DLC3100 registrati HART offrono diagnostica del dispositivo e azioni raccomandate per ripristinare la funzionalità dello strumento. I registri di avviso archiviati nel dispositivo forniscono anche punti di riferimento per il personale addetto alla manutenzione per la risoluzione dei problemi.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.