Valvola limitatrice di pressione azionata tramite pilota a bassa pressione Anderson Greenwood 9300H di Emerson.
Immagine ad alta risoluzione
Gli utenti finali possono soddisfare i requisiti di protezione dalla sovrapressione con valvole di dimensioni ridotte
STAFFORD, TEXAS (USA) (25 settembre 2018) – Emerson aiuta i clienti del trasporto marittimo GNL a ridurre il loro investimento iniziale in valvole limitatrici di pressione nel cantiere navale anche del 25 per cento, e il costo totale di possesso con le sue nuove valvole limitatrici di pressione azionate tramite pilota a bassa pressione (POPRV) Anderson Greenwood™ 9300H. Il design brevettato delle valvole Anderson Greenwood 9300H offre funzionamento senza perdite fino alla pressione impostata con un’ulteriore capacità di flusso del 10,5 per cento rispetto alle valvole attualmente disponibili sul mercato. L’ulteriore capacità riduce la dimensione richiesta della valvola offrendo risparmi sull’acquisto iniziale, con ulteriori risparmi sulle tubazioni associate, sui raccordi e sui gomiti di espansione.
Progettata specificamente per serbatoi per GNL marittimi sulle navi, per la produzione galleggiante o i sistemi di custodia, la valvola consente agli armatori e agli operatori delle navi per soddisfare in maniera efficiente i loro requisiti critici di protezione dalla sovrapressione con valvole e tubazioni associate di dimensioni minori. Il 9300H offre le prestazioni superiori e la tenuta ermetica della sede delle POPRV Anderson Greenwood e utilizza la pilota montata a incasso sulla valvola, serie Anderson Greenwood 93, sperimentata sul campo da 52 anni, che offre un basso profilo robusto, ideale per il mare grosso. La valvola è regolabile sul campo per azione modulante per ridurre la perdita di prodotto durante un evento di soccorso o azione a scatto per aprirsi completamente alla pressione impostata. Le valvole 9300H possono essere facilmente dotate di tecnologia per il monitoraggio delle valvole e sono certificate per applicazioni di trasporto di gas liquefatto da tutte le principali società di classificazione, tra cui Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas e Det Norske Veritas.
Secondo Global LNG Outlook di Bloomberg New Energy Finance, si prevede che la domanda globale a lungo termine di GNL “crescerà del 4-7 per cento annualmente e una potenziale carenza può essere alleviata solo da decisioni finali di investimento sui nuovi progetti di esportazione nel periodo 2018-20.”
Ha dichiarato Brett Bockeloh, responsabile di prodotto per le valvole limitatrici di pressione, Emerson Automation Solutions: “Il GNL continua a giocare un ruolo crescente nell’energia globale. Mentre il mondo cerca di tenere il passo della crescente domanda di GNL, l’esigenza di soluzioni innovative e affidabili per la protezione dalla sovrapressione non è mai stata maggiore. La combinazione di prestazioni e affidabilità di Anderson Greenwood 9300H mette i nostri clienti in posizione ottimale per raggiungere i loro obiettivi senza l’esigenza di compromessi relativi alla sicurezza o al budget.”