Nuovo pozzetto termometrico progettato per ridurre i guasti per indebolimento nelle condizioni di processo più difficili

Pozzetto Rosemount Twisted Square

Il pozzetto Rosemount Twisted Square elimina oltre il 90% delle sollecitazioni dinamiche, una delle principali cause di guasto dei pozzetti termometrici. Immagine ad alta risoluzione



Rosemount Twisted Square - How it Works

Learn how the Rosemount Twisted Square Thermowell reduces vortex induced vibrations, the leading cause of thermowell failure, to give you longer lasting equipment life and a solution for thermowells that don't pass AMSE 19.3 TW calculations.



Il pozzetto Rosemount™ Twisted Square elimina oltre il 90% delle sollecitazioni dinamiche, una delle principali cause di guasto dei pozzetti termometrici

SHAKOPEE, MINN (June 7, 2018) –  Emerson ha presentato la linea di pozzetti termometrici Rosemount™ Twisted Square™, una soluzione che riduce le sollecitazioni dinamiche, semplifica i calcoli dei processi e fornisce misure della temperatura più precise. Il nuovo design dei pozzetti termometrici è stato sviluppato per rispondere a questi problemi e soddisfare i requisiti della produzione, promuovendo un aumento della produttività e della qualità del prodotto.

I pozzetti termometrici Twisted Square migliorano l'affidabilità e riducono i rischi di guasto per indebolimento, grazie alla capacità di minimizzare le sollecitazioni dinamiche causate dalle pressioni dei vortici oscillanti. Le sollecitazioni dinamiche possono provocare vibrazioni indotte dal vortice (VIV), ovvero la principale causa di guasto per indebolimento dei pozzetti termometrici.

Il nuovo design riduce le VIV di oltre il 90%. In questo modo si semplificano i calcoli dei processi, poiché si elimina la necessità di dimensionare i pozzetti termometrici con lo scopo di ridurre i limiti dinamici e di frequenza, con un considerevole risparmio di tempo e denaro senza apportare modifiche sostanziali al progetto. Il nuovo prodotto è ideale per le situazioni in cui i pozzetti termometrici tradizionali non soddisfano lo standard ASME PTC 19.3 TW universalmente accettato per una progettazione sicura e affidabile dei pozzetti.

I pozzetti termometrici Twisted Square risolvono questi problemi proprio nel momento in cui i produttori ricorrono sempre più spesso ad applicazioni che richiedono l'uso di pozzetti termometrici in grado di resistere a condizioni di processo difficili e mutevoli.

Spesso i pozzetti termometrici tradizionali vengono accorciati e/o il loro diametro esterno viene allargato per evitare le VIV. Queste modifiche possono provocare una riduzione della precisione delle misure e/o un rallentamento dei tempi di risposta per il punto di misurazione. Le regolazioni dimensionali consigliate dallo standard ASME PTC 19.3 TW sono spesso accettabili per mantenere un punto di misurazione adeguato, ma in alcuni casi potrebbero provocare una riduzione dell'accuratezza della temperatura, rendendo difficile l'implementazione.

"La nostra intenzione è offrire ai clienti una soluzione che allarghi il ventaglio delle opzioni disponibili in fatto di pozzetti termometrici quando i processi pongono problemi di progettazione" ha affermato Jack Reuvers, Senior Lead Engineer di Emerson. "Quando è necessario apportare delle modifiche nelle ultime fasi della progettazione, i tempi di start-up possono allungarsi, con i conseguenti aumenti di costi e stress. I pozzetti termometrici Twisted Square non solo offrono nuove opzioni, ma consentono anche di risparmiare sui costi di progettazione fornendo misure della temperatura estremamente accurate con un design sicuro e robusto".

Per ulteriori informazioni sui pozzetti termometrici Rosemount Twisted Square, visitare il sito Emerson.com/RosemountTwistedSquare.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.