La nuova app Plantweb Insight per la misurazione della pressione migliora comodità d'uso e sicurezza.Immagine ad alta risoluzione
L'applicazione Plantweb™ Insight di Emerson offre una visibilità semplificata dei manometri wireless in rete Rosemount™, aiutando il personale addetto alla manutenzione a restare al sicuro e informato
SHAKOPEE, MINN (May 30, 2018) - Emerson annuncia una nuova che consente di visualizzare i dati in un pannello di facile lettura che fornisce indicazioni per la manutenzione e per il personale addetto a strumentazione e impianti elettrici (I&E). Un'intera suite di applicazioni Plantweb Insight aiuta gli utenti a comprendere rapidamente i dati dell'impianto e a migliorare la produttività complessiva dell'azienda.
Questa applicazione Industrial Internet of Things (IIoT) fornisce dati dal campo relativi a una flotta di manometri wireless con frequenze che arrivano fino a una volta al minuto. Grazie alla possibilità di tenere gli operatori sempre informati sulle condizioni dell'impianto in remoto, l'app consente al personale di eseguire meno operazioni manuali e ridurre al minimo l'esposizione alle aree pericolose.
Lo stesso manometro, il primo manometro WirelessHART®, utilizza una tecnologia di rilevamento della pressione comprovata nel settore per fornire letture della pressione affidabili. Offre protezione da sovrappressione fino a 150 volte superiore rispetto ai manometri tradizioni grazie alle tecnologia Bourdon e due livelli di isolamento dal processo, per offrire un ambiente più sicuro in campo. Il manometro, che vanta una durata nominale di 10 anni, riduce inoltre i costi di manutenzione eliminando i punti deboli più comuni dei manometri meccanici.
La nuova applicazione è l'ultima arrivata nell'ecosistema digitale Plantweb™ di Emerson, un portafoglio scalabile di tecnologie, software e servizi che sfruttano tutte le innovazioni IIoT per estendere i vantaggi dell'automazione al di là del controllo di processo all'intera azienda, migliorando le operazioni, irrobustendo il processo decisionale e istituzionalizzando le migliori pratiche.
Grazie alla facilità di integrazione con una serie di manometri WirelessHART e sensori remoti sul campo, le applicazioni Plantweb Insight combinano il flusso di dati continuo e in tempo reale fornito dalle strategie Pervasive Sensing™ di Emerson con le analisi predittive per offrire al personale operativo e agli addetti alla manutenzione informazioni sul processo aggiornate e utili ovunque questi si trovino, migliorando affidabilità, sicurezza, produttività e gestione dell'energia.
Per ulteriori informazioni, visita il sito www.Emerson.com/Plantweb-Insight