Emerson festeggia i 150 anni delle valvole di sicurezza Crosby

Celebrazione dei 150 anni delle valvole di sfioro Crosby

L'innovativo portafoglio di valvole di sicurezza Crosby offre una protezione per sovrapressione robusta e affidabile in una vasta gamma di settori. Immagine ad alta risoluzione

Le valvole di sicurezza Crosby incrementano i tempi di funzionamento garantendo affidabilità nella protezione dalla sovrappressione in una vasta gamma di applicazioni di rilevanza critica 

STAFFORD, Texas
(17 luglio 2024) - Emerson festeggia oggi il 150° anniversario della sua linea di valvole di sicurezza Crosby™ (PRV). Questo tragurdo segna una pietra miliare nella storia delle PRV e dei prodotti per la protezione dalla sovrappressione. Le tecnologie Crosby sono collaudate sul campo e progettate per garantire la conformità ai più recenti standard normativi con prestazioni migliorate e maggiori affidabilità e sicurezza.

Le offerte attuali di Crosby comprendono:

  • Serie J: tecnologia robusta e collaudata che garantisce affidabilità nella protezione dalla sovrapressione in varie applicazioni, come aria, gas, vapore, liquidi e fluidi bifase ed è ampiamente utilizzata nei settori oil & gas, raffinazione e chimico.
  • OMNI-TRIM®: soluzione collaudata per applicazioni di protezione dalla sovrapressione e scarico termico in aria, gas, liquidi e per le applicazioni su vapore. Il design semplificato la rende la soluzione ideale per raffinerie, impianti chimici e petrolchimici, sistemi ausiliari di centrali elettriche e impianti di produzione per pasta di cellulosa.
  • Serie H : PRV a prestazioni elevate per la protezione dalla sovrapressione in applicazioni di sicurezza su vapore nel settore dell'energia elettrica, ad esempio economizzatori, collettori di vapore, super-riscaldatori, riscaldatori e altro ancora.

Emerson sviluppa di continuo nuove tecnologie per le valvole grazie alla sua lunga e comprovata esperienza in applicazioni critiche. Ad esempio, la tecnologia a membrana di bilanciamento Crosby elimina i soffietti nelle PRV, garantendo un funzionamento affidabile e bilanciato a fronte di contropressione. Questa innovazione riduce i costi di manutenzione, migliora le prestazioni e aumenta la sicurezza, grazie al robusto design. In un successivo sviluppo, è la prima soluzione al mondo di rilevamento delle perdite dai soffietti a offrire notifiche istantanee dei guasti per consentire una manutenzione rapida, la riduzione delle emissioni fuggitive e la registrazione degli eventi, per un'analisi intelligente dei guasti, l'incremento della produttività e la protezione dell'ambiente.

Tutti questi prodotti per la protezione dalla sovrapressione sono tecnologie collaudate sul campo, progettate per soddisfare le esigenze più recenti degli utenti.

Alcuni dei traguardi dell'innovazione delle valvole più recenti di Emerson sono:

  • 2019 - Vengono presentate le tecnologie di monitoraggio PRV e RFID per la Serie J di Crosby.
  • 2020 - le valvole Serie J con attuatore ottengono la certificazione SIL3 (Safety Integrity Level 3).
  • 2022 - Emerson presenta la tecnologia a membrana di bilanciamento Crosby.
  • 2022 - Emerson lancia il rilevamento delle perdite da soffietto per valvole Crosby.
  • 2024 - I limiti della Serie H di Crosby vengono estesi a oltre 500 bar (7.250 libbre per pollice quadrato) e a 648 gradi C (1.200 gradi F).

"Emerson continua a impegnarsi per innovazione ed eccellenza, migliorando costantemente la gamma di prodotti per la sovrapressione al fine di soddisfare e superare le esigenze in continua evoluzione degli utenti finali", ha dichiarato Judson Duncan, presidente del business Pressure Management di Emerson. "Con un costante impegno per la conformità normativa, la sicurezza e la soddisfazione dei clienti, Crosby si posiziona come leader di un settore più sicuro e sostenibile nei prossimi 150 anni".

Per saperne di più, visitare il sito https://www.emerson.com/en-us/automation/brands/crosby.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.