Le nuove valvole Emerson assicurano un controllo flessibile e accurato della pressione per la produzione ad alta precisione

AVENTICS Serie 625

Le valvole AVENTICS™ Serie 625 Sentronic e il software di Emerson garantiscono un controllo flessibile e accurato per la produzione di alta precisione, con l'esecuzione di operazioni efficienti direttamente dal PC. Immagine ad alta risoluzione

Le valvole per il controllo proporzionale elettronico della pressione AVENTICS Serie 625 Sentronic e il software di acquisizione dei dati consentono una rapida messa in opera, il monitoraggio e il controllo direttamente da PC

FLORHAM PARK, N.J. 
(9 maggio 2024) - Emerson ha annunciato oggi le nuove valvole per il controllo della pressione proporzionale AVENTICSTM Serie 625 Sentronic. Con una deviazione del controllo inferiore allo 0,5%, le nuove valvole sono progettate per offrire un controllo elettronico proporzionale della pressione estremamente accurato e con la flessibilità necessaria per supportare applicazioni sofisticate di ingegnerizzazione del controllo pneumatico. Il software di acquisizione dei dati (DaS) incluso con le valvole Sentronic Serie 625 inoltre consente la rapida messa in opera, il monitoraggio e il controllo delle valvole direttamente da PC.

“Nelle apparecchiature ad alta precisione, come quelle usate per applicazioni di taglio a laser e di chirurgia laser per gli occhi, accuratezza e controllo sono di importanza critica” ha dichiarato Nicolas Jacquet, Director of Product Management per il business Discrete Automation di Emerson. “Le valvole Sentronic Serie 625 sono progettate per controllare in modo preciso pressione, portata istantanea, potenza, velocità, distanza e posizioni angolari. Parte dell'ampio portafoglio AVENTICS di cilindri, valvole, regolatori di pressione e per il trattamento dell'aria, la Serie 625 Sentronic è una tecnologia fondamentale per l'automazione industriale.”

Quattro dimensioni di valvole, da 1 millimetro fino a 20 mm, supportano una gamma completa di portate istantanee, da 55 litri al minuto a 4.700 l/min. Le capacità in termini di pressione vanno da livelli di vuoto fino a 50 bar, il che può ridurre il numero complessivo di valvole richieste per la progettazione di una macchina. La custodia è disponibile in ottone, alluminio o acciaio inossidabile e il materiale della guarnizione offre opzioni in nitrile (NBR) o fluoroelastomero (FKM). Sono inoltre disponibili tre serie di connettori, M12 a 5 pin, M12 a 8 pin e M16 a 7 pin.

Con le fasi di sviluppo e produzione che continuano a diventare sempre più brevi, procedure di avvio rapide e processi di produzione affidabili e controllabili sono più importanti che mai. Mediante il software DaS gli operatori possono diagnosticare, controllare, riparare o configurare singolarmente le valvole. Possono anche eseguire controlli a cascata quando le applicazioni richiedono precisione straordinaria e altri cicli di controllo complessi. L'estesa gamma di funzioni di diagnostica e monitoraggio include pressione in ingresso, pressione programmata, temperatura interna e comunicazione Ethernet.

Per ulteriori informazioni sulle valvole di controllo della pressione proporzionale AVENTICS Serie 625 Sentronic, visitare il sito all'indirizzo www.emerson.com/it-it/catalog/automation/industrial-factory-automation/proportional-pressure-control-valves/aventics-625-it-it.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.


Contact:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.