Il nuovo regolatore di pressione di Emerson ottimizza il controllo dei consumi per i veicoli alimentati a idrogeno e migliora l'affidabilità

TESCOM serie HV-7000

TESCOM Serie HV-7000 di Emerson definisce nuovi standard per i veicoli alimentati a idrogeno Immagine ad alta risoluzione

Con un design resistente alle contaminazioni, TESCOM Serie HV-7000 garantisce una stabile erogazione della pressione in tutte le condizioni di portata con una durata di servizio maggiore

FLORHAM PARK, N.J.
(29 aprile 2024) – Emerson ha lanciato il regolatore di pressione a due fasi TESCOM™ Serie HV-7000, progettato per ottimizzare il controllo dei consumi e migliorare l'affidabilità nei veicoli alimentati a idrogeno. Facili da installare, i regolatori della Serie HV-7000 garantiscono un'erogazione stabile della pressione, elevata affidabilità e lunga durata di servizio per i veicoli destinati a impieghi gravosi con motori a celle a combustibile o a combustione di idrogeno.

La Serie HV-7000 offre riduzione della pressione in due fasi e una tenuta positiva progettata per erogare idrogeno alla cella a combustibile a pressione ottimale in tutte le condizioni di portata, anche quando l'idrogeno nel serbatoio di stoccaggio del veicolo si esaurisce. La riduzione della pressione in due fasi riduce in modo significativo il calo di prestazioni in termini di caratteristiche in ingresso rispetto ai regolatori a fase singola, mentre il design della tenuta positiva offre prestazioni di arresto avanzate. Insieme, queste caratteristiche consentono di ridurre al minimo sia i costi dell'uso di combustibile che il rischio di guasti e tempi di fermo dei componenti a valle. 

“Veicoli affidabili con controllo dei consumi superiore sono asset preziosi che consentono di ridurre al minimo il costo totale di possesso e di massimizzare i tempi di servizio per le aziende che gestiscono parchi di camion o bus alimentati a idrogeno” ha dichiarato Fabrice Jannet, Director of Business Development for Hydrogen per il business Discrete Automation di Emerson. “Un parco macchine proficuo inizia a livello di componenti. Per questo motivo TESCOM Serie HV-7000 è progettato appositamente per il settore automotive, con un'ampia gamma di funzionalità innovative che aumentano l'efficienza e l'affidabilità del combustibile a idrogeno in un design che ne semplifica l'installazione da parte degli integratori di sistemi.” 

La causa più comune di guasto ai regolatori è la contaminazione, che può danneggiare componenti morbidi come sedi e guarnizioni, causando perdite e tempi di fermo dei veicoli. Caratteristiche della Serie HV-7000 come steli delle valvole legati, filtri integrati e tenute ridondanti brevettate rendono il regolatore resistente alle contaminazioni, migliorando la durata del veicolo ed estendendone i tempi di servizio.

Il design a tenuta ridondante estende la durata del regolatore in caso di usura di una singola guarnizione, il filtro cattura le particelle solide prodotte durante l'installazione prima che possano entrare in contatto con i componenti morbidi e lo stelo della valvola contrasta la contaminazione e l'usura della sede. Evitare la contaminazione e le perdite risultanti può consentire di evitare perdita di carburante, pericoli per la sicurezza, danni al sistema e tempi di fermo degli asset.

Oltre ai vantaggi per l'utente del veicolo, la Serie HV-7000 è progettata per aiutare anche i produttori e gli integratori di sistemi con celle a combustibile ad assemblare il regolatore nei loro sistemi il più rapidamente possibile. Il regolatore è compatto e leggero, con una forma piatta e fori di montaggio disegnato in modo specifico per il montaggio del regolatore sulle altre superfici piatte del sistema. Un'installazione così semplice consente di ridurre i costi di produzione e approvvigionamento e semplifica lo scale-up quando i volumi in produzione aumentano rispetto ad altre tecnologie di regolazione della pressione.

Per ulteriori informazioni sui regolatori della pressione TESCOM Serie HV-7000, visitate il sito www.emerson.com/it-it/catalog/tescom-hv-7000.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.