Gestisci i tuoi asset e attiva un flusso di lavoro integrato con AMS Optics. Immagine ad alta risoluzione
Plantweb Optics entra a far parte della famiglia di prodotti AMS per migliorare le capacità analitiche del software di monitoraggio delle condizioni
AUSTIN, Texas (15 agosto 2023) - Emerson, leader mondiale di software ed ingegneria, trasferirà la sua piattaforma Plantweb™ Optics per le prestazioni degli asset aziendali alla famiglia di soluzioni AMS, per offrire agli utenti una soluzione uniforme per il monitoraggio delle condizioni, l'integrazione dei flussi di lavoro e altro ancora. AMS Optics amplierà il portafoglio per l'affidabilità di AMS per aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi di automazione, offrendo una suite completa di tecnologie di monitoraggio delle condizioni top della categoria dai sensori, all'edge e fino a un ambiente collaborativo a livello aziendale.
In un ambiente di produzione di processo altamente competitivo come quello odierno, molte aziende hanno raggiunto la consapevolezza che soluzioni software unificate e complete semplificano la gestione e la collaborazione per i team dell'affidabilità, aiutando a catturare più facilmente i miglioramenti delle prestazioni più elusivi per garantire un funzionamento più efficiente e sostenibile. La piattaforma AMS Optics continuerà a essere offerta e sviluppata con il suo nuovo nome. Il passaggio ad AMS Optics avverrà automaticamente. Nei prossimi mesi, gli utenti di Optics vedranno le interfacce software aggiornate per la creazione di un ambiente di monitoraggio delle condizioni più coeso per AMS Optics, AMS Device Manager e i sistemi di monitoraggio dello stato delle macchine AMS.