Grazie al manifold ASCO Serie 588, i produttori potranno ridurre i tempi di progettazione e assemblaggio, migliorare l'efficienza energetica, la durata del prodotto e l'affidabilità dei dispositivi. Immagine ad alta risoluzione
Grazie al manifold ASCO Serie 588, i produttori potranno ridurre i tempi di progettazione e assemblaggio, migliorare l'efficienza energetica, la durata del prodotto e l'affidabilità dei dispositivi
FLORHAM PARK, N.J.(19 luglio 2023) – Emerson ha lanciato il manifold per concentratori di ossigeno stazionari ASCO™ Serie 588, la prima soluzione di manifold “chiavi in mano” del settore sanitario, pensata per ottimizzare la progettazione dei dispositivi per la terapia respiratoria e ad accelerarne l’immissione sul mercato. I concentratori di ossigeno devono essere prontamente a disposizione dei pazienti che li utilizzano, quindi è fondamentale che siano subito disponibili e che funzionino in modo affidabile. Il manifold Serie 588 è stato pensato in modo specifico per semplificare la progettazione e l'assemblaggio dei dispositivi e per migliorarne l'efficienza energetica, la durata e l'affidabilità.
Senza un manifold integrato, i produttori si trovano a dover montare le valvole una per una lungo il percorso dei fluidi dei concentratori di ossigeno e a collegare a ciascun ingresso gli appositi tubi. In alternativa, le dimensioni e il peso ridotti del manifold Serie 588 consentono di integrare facilmente il dispositivo nel percorso fluidico dei concentratori di ossigeno, riducendo significativamente i tempi di progettazione e assemblaggio per i produttori di apparecchiature medicali. La Serie 588 è dotata di due robuste valvole per impieghi generici che controllano con precisione il flusso d'aria tra il compressore e i filtri. Il manifold viene fissato facilmente nel percorso dei fludi e il design con raccordo portagomma semplifica il collegamento dei tubi.
"I concentratori di ossigeno sono essenziali per la salute e il benessere dei pazienti con disturbi respiratori cronici, quindi è fondamentale che siano prontamente disponibili per la terapia. Tuttavia, uno degli aspetti più importanti di questi dispositivi è un percorso fluidico progettato in modo intelligente, e questo richiede tempo", ha dichiarato Thomas Beck, Product Marketing Manager del settore analitico e medicale di Emerson. "Con il manifold ASCO Serie 588, i nostri esperti di percorsi fluidici sono riusciti a progettare una soluzione robusta e a basso consumo che può far risparmiare ai produttori del settore medicale tempo e costi di gestione. I produttori possono installare in modo rapido e semplice il manifold integrato collegando solo pochi tubi".
Oltre a semplificare la progettazione e l'assemblaggio, la Serie 588 può contribuire a migliorare l'efficienza energetica e l'affidabilità dei dispositivi e a prolungare la durata del prodotto. L'ingombro ridotto del manifold consente di progettare dispositivi più piccoli senza per questo sacrificare le prestazioni. I consumi di energia ridotti delle valvole può prolungare la durata della batteria del dispositivo e l'intervallo di tempo tra una ricarica e la successiva, garantendo al produttore un vantaggio competitivo rispetto alle offerte della concorrenza. Inoltre, l'elevata affidabilità delle valvole può prolungare la durata complessiva del concentratore di ossigeno e ridurre al minimo i costi di gestione del produttore.
Per ulteriori informazioni sul manifold per concentratori di ossigeno stazionari ASCO 588, visitare il sito Web https://www.emerson.com/it-it/catalog/asco-588.