NextGen Smart Firewall di Emerson garantisce facilità d'uso e una solida sicurezza per l'OT, fornendo al contempo funzionalità avanzate per soddisfare i requisiti IT.
Immagine ad alta risoluzione
NextGen Smart Firewall offre una maggiore larghezza di banda, un'interfaccia utente aggiornata e ruoli più granulari per una sicurezza perimetrale solida e facile da configurare
AUSTIN, Texas (16 maggio 2023) - Emerson, leader mondiale nel settore del software e dell'ingegneria, sta migliorando la sicurezza perimetrale del sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV™ con il nuovo NextGen Smart Firewall, un firewall per sistemi di controllo appositamente progettato per fornire una sicurezza perimetrale facile da installare e da mantenere per tutti i settori industriali. La struttura più robusta, la maggiore larghezza di banda e l'accesso basato sui ruoli offrono agli utenti maggiori prestazioni e un controllo più granulare degli accessi.
I produttori hanno bisogno di proteggere le loro reti senza complessità che altrimenti aggiungerebbero costi amministrativi ai team operativi già impegnati. NextGen Smart Firewall di Emerson è dotato di un'interfaccia utente basata sul web HTML5 di facile utilizzo, di menu di configurazione di facile comprensione e di regole predefinite per le applicazioni DeltaV. La facilità d'uso aiuta gli amministratori di DeltaV e i tecnici di controllo che non hanno competenze in materia di sicurezza o di informatica (IT) per creare connessioni sicure per le applicazioni DeltaV.
"Un elemento critico della visione di Emerson di un'architettura di automazione senza confini è la connettività sicura tra i sistemi dell'impianto e dell'intera azienda", ha dichiarato Claudio Fayad, vicepresidente della tecnologia per la divisione sistemi e soluzioni di processo di Emerson. "NextGen Smart Firewall di Emerson offre una configurazione e delle interfacce intuitive per fornire agli impianti l'accesso a una gamma molto più ampia di tecnologie - dal controllo, all'affidabilità, alla sostenibilità e altro ancora - senza la necessità di mantenere una presenza IT dedicata."
Le connessioni Gigabit consentono di migliorare le prestazioni delle applicazioni che richiedono una maggiore larghezza di banda. La struttura robusta è adatta agli ambienti di produzione più difficili. Le funzioni avanzate di NextGen Smart Firewall di Emerson includono:
• Reti private virtuali: aumento della flessibilità e della sicurezza per le reti geograficamente disperse
• Traduzione degli indirizzi di rete - protezione degli schemi IP di rete e conservazione degli indirizzi
• Ruoli utente più granulari: gli amministratori hanno il pieno controllo, gli ingegneri possono aggiungere o modificare le regole dell'applicazione e gli auditor hanno accesso in sola lettura ai registri.
Per saperne di più, visitare la pagina web di DeltaV NextGen Smart Firewall.