I trasmettitori radar non contattivi di Emerson migliorano l'efficienza nelle applicazioni delle utility che operano su acqua e acque reflue e dell'industria di processo

Trasmettitori di portata e misura del livello non contattivi Rosemount Serie 1208

La serie di trasmettitori di livello e portata non contattivi Rosemount 1208 offre misure di livello e calcoli di flusso in canale aperto precisi e affidabili. La serie è costituita da due modelli, Rosemount 1208A e Rosemount 1208C, progettati per risolvere i problemi posti dalle applicazioni su acqua e acque reflue dell'industria di processo e delle semplici applicazioni di misura del livello. Immagine ad alta risoluzione

I trasmettitori di portata e misura del livello Rosemount Serie 1208 superano per facilità d'uso e prestazioni di misura i dispositivi a ultrasuoni e idrostatici

GÖTEBORG, Svezia (16 gennaio 2023) - Emerson ha presentato i trasmettitori di livello e portata radar non contattivi 1208 per contribuire ad aumentare l'efficienza operativa delle applicazioni delle utility che operano su acqua e acque reflue e dell'industria di processo. Le prestazioni della Serie 1208 superano quelle dei dispositivi a ultrasuoni e idrostatici, fornendo misure di livello e di flusso in canale aperto affidabili e precise, consentendo alle aziende di aumentare l'efficienza delle operazioni e di raggiungere la conformità ambientale.

Gli operatori dei settori acqua e acque reflue, food and beverage, chimico e altri processi industriali spesso utilizzano dispositivi ad ultrasuoni e idrostatici per le applicazioni di monitoraggio dell'acqua quando i trasmettitori radar sono considerati troppo costosi, ingombranti o complessi. Il trasmettitore Rosemount 1208 è una nuova alternativa. E' dotato di tecnologia FMCW (Frequent Modulated Continuous Wave) a scansione rapida a 80 GHz su un singolo chip elettronico, che offre misure accurate e affidabili in un dispositivo compatto ed economico, ideale per le applicazioni con vincoli di spazio o requisiti di conformità, come le applicazioni su acqua.

A differenza dei dispositivi a ultrasuoni e idrostatici, l'accuratezza e l'affidabilità delle misure della linea Rosemount 1208 non subiscono l'influsso della maggior parte delle condizioni dei processi, comprese la condensa e le variazioni di pressione, temperatura e densità. Grazie alla tecnologia FMCW a scansione rapida e agli algoritmi avanzati, la nuova famiglia di trasmettitori è in grado di raccogliere fino a 40 volte più informazioni rispetto ai dispositivi radar tradizionali. Queste caratteristiche garantiscono una precisione di misurazione del livello di ±2 mm (0,08") a una distanza di 15 m (49 piedi), aiutando le aziende a ottimizzare i processi e a soddisfare i requisiti ambientali. Inoltre, il design non contattivo non prevede parti in movimento o requisiti di calibrazione, creando un dispositivo praticamente privo di esigenze di manutenzione, che riduce al minimo le procedure manuali e garantisce prestazioni e affidabilità a lungo termine.

Il trasmettitore è disponibile in due modelli, con diversi protocolli di comunicazione e certificazioni. Il Rosemount 1208A è il primo trasmettitore radar progettato specificamente per le applicazioni delle utility idriche e delle industrie di processo ad offrire la connettività IO-Link nell'ambito delle sue opzioni di comunicazione ibride, che includono anche uscite a tre fili 4-20 mA e interruttori. La connettività IO-Link riduce la complessità dell'installazione, consente una semplice integrazione nelle reti di automazione di alto livello e garantisce l'accesso a informazioni sui processi che promuovono il miglioramento delle prestazioni operative, riducendo al contempo la complessità grazie alla configurazione e al monitoraggio da remoto. 

Il trasmettitore Rosemount 1208C offre opzioni di comunicazione a due fili 4-20 mA e HART®, che consentono di implementare una diagnostica avanzata. In tal modo si supporta la manutenzione predittiva e una risoluzione dei problemi più efficace, con conseguenti riduzione dei tempi di fermo e miglioramenti dell'efficienza operativa. L'omologazione per le aree pericolose ne consente l'uso in aree in cui durante il normale funzionamento potrebbe formarsi un'atmosfera con presenza di gas esplosivi.

"Il miglioramento del monitoraggio nelle applicazioni delle utility su acqua e acque reflue e delle industrie di processo è essenziale per contribuire all'ottimizzazione dei processi e al miglioramento dell'efficienza operativa", ha dichiarato Felix Johansson, Associate Solutions Manager per il business Radar Level di Emerson. "La tecnologia radar avanzata di Emerson è semplice da ordinare, installare, utilizzare e gestire. Progettata specificamente per queste applicazioni, garantisce un miglioramento delle prestazioni di misura e un aumento della visibilità sui processi, per aiutare gli operatori a ottimizzare il potenziale dell'impianto".

Per ulteriori informazioni, visitare il sito .

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.