Building Control - Office View

La sensazione di "casa dolce casa" è possibile in ufficio? Sì, è possibile









Come ci riusciamo?

Emerson inventa nuovi approcci per il controllo della temperatura, dell'umidità e della qualità dell'aria. Siamo in grado di risolvere i problemi che altri non riescono a risolvere perché siamo alla costante ricerca di collaborazioni produttive e nuove innovazioni.













Alcuni sono troppo caldi, altri troppo freddi. Alcuni sono troppo secchi, altri troppo umidi.

Gli edifici ad uso ufficio possono essere diversi da un giorno all'altro,  e da un'ora all'altra. E possono, senza dubbio, essere diversi da una stanza o da un corridoio all'altro. La loro diversità può essere percepita, “vista”, in tantissimi modi diversi.

Noi la vediamo in un solo modo.

Noi vediamo edifici ad uso ufficio confortevoli come una casa.

Ecco perché Emerson sperimenta nuovi approcci per il controllo della temperatura, dell'umidità e della qualità dell'aria. Siamo in grado di risolvere i problemi che altri non riescono a risolvere perché siamo alla costante ricerca di collaborazioni produttive e nuove innovazioni.

Nel campus dell'Università di Dayton, in Ohio, abbiamo un'intera struttura dedicata all'innovazione nel settore del riscaldamento, del raffreddamento e della tecnologia relativa al clima. L'Helix Innovation Center è caratterizzato da ambienti fisici reali ed a grandezza naturale in cui i nostri team testano nuovi modi per migliorare il controllo, l'efficienza ed il comfort nelle strutture residenziali e commerciali. Le informazioni che ci vengono fornite sono usate come base per tutto ciò che facciamo per i nostri clienti.  

Nell'approcciarci a progetti per edifici ad uso ufficio, iniziamo con la progettazione. Sappiamo che tutte le situazioni sono uniche, e che trovare la soluzione giusta quando le normative e le opzioni sono in costante mutamento non è facile. L'interoperabilità dei sistemi rappresenta un'altra sfida.   Ma lavoriamo con i produttori di sistemi HVAC per fornire progetti a valore aggiunto che rispondano a tutte le esigenze - efficienza, riduzione della complessità, connettività e comfort - in modi che ripaghino negli anni a venire.

Dopo la progettazione passiamo all'installazione. La nostra competenza ed i nostri prodotti ci aiutano a garantire che quasi ogni aspetto di un progetto proceda senza ostacoli. Distributori, appaltatori, ingegneri, elettricisti e professionisti della manutenzione del cantiere di tutto il mondo si affidano ai nostri marchi affinché le installazioni elettriche siano più sicure, più produttive e più affidabili.

Grazie alle tecnologie modulate di Emerson, ogni stanza può essere caratterizzata da un livello di comfort e di controllo superiore. I nostri compressori, disponibili con azionamento a due fasi ed a velocità variabile, sono in grado di ridurre i costi energetici migliorando al tempo stesso il comfort degli occupanti e fissando lo standard per l'affidabilità.

Noi lo chiamiamo Designer Air.  Ossia:

  • la temperatura giusta, sempre
  • Mai troppo umido o troppo secco
  • Aria fresca, leggera e pulita

Somma il tutto e siamo sicuri che riuscirai a vedere ciò che vediamo noi: edifici ad uso ufficio confortevoli come una casa.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.