I serbatoi di stoccaggio possono essere utilizzati per una serie di applicazioni nei servizi di pubblica utilità e negli impianti per il trattamento di acque e acque reflue, come lo stoccaggio di acqua o di sostanze chimiche. Alcuni dei problemi che questa applicazione può comportare sono fluidi corrosivi, condensa, schiuma e accumulo.
Il design del trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 è resistente alla corrosione e approvato per l'acqua potabile e gli alimenti. È inoltre dotato di uno stretto angolo del fascio FMCW a 80 GHz per evitare qualsiasi ostruzione interna. Il trasmettitore non ha zone morte, caratteristica che contribuisce ad aumentare l'utilizzo del serbatoio. Infine, è possibile ridurre il tempo dedicato a questi serbatoi grazie alla tecnologia wireless Bluetooth®, che consente una facile configurazione a distanza, aumentando la sicurezza dei dipendenti.