Dopo lo screening, le particelle solide catturate dal vaglio, come sabbia, morchio o plastica, vengono trasportate mediante nastri trasportatori fino ai contenitori di solidi. Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 è dotato di una custodia in PVDF che non risente di condizioni ambientali, polvere e incrostazioni e garantisce un monitoraggio continuo, non contattivo e affidabile del livello, inviando un avviso quando è necessario svuotare i contenitori. Il livellostato per solidi Rosemount 2501 offre un rilevamento del livello a punto semplice, robusto e affidabile per tutte le rinfuse in tutti i tipi di serbatoi.