I sistemi fognari trasportano le acque nere domestiche e industriali fino agli impianti di trattamento. Le fognature possono essere a canale aperto o con tubi chiusi, ma il loro funzionamento è abbastanza simile. Queste applicazioni sono molto spiacevoli da gestire per i tecnici di strumentazione, ecco perché l'installazione deve essere rapida e semplice.
Il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208 misura in modo accurato e affidabile il livello delle condutture fognarie e la sua custodia in PVDF è resistente all'immersione, all'accumulo di residui e alla condensa. La tecnologia wireless Bluetooth® consente inoltre una configurazione semplice e rapida.
Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 3408 è un versatile radar FMCW dotato di tecnologia Smart Echo Supervision™, idoneo per la misura dei livelli e la prevenzione della tracimazione in molti settori, compresi quelli della chimica. Le funzioni intelligenti consentono di risparmiare tempo e ottimizzare l'efficienza, per ottenere operazioni senza problemi e semplificare messa in opera, funzionamento e collaudo. La diagnostica intelligente aiuta a pianificare in modo proattivo la manutenzione, mentre la connettività Bluetooth® opzionale semplifica le operazioni di configurazione e manutenzione. Le verifiche manuali o automatiche a intervalli programmati si possono eseguire dalla sala controllo in qualsiasi momento, senza interrompere il processo. Esegui i test di verifica da remoto e in-situ con le funzionalità integrate. Omologato NAMUR e certificato da terzi a norma IEC61508 per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza.