Steam Turbine Solutions
Inadequate control, monitoring, and protection of your turbine could prove catastrophic to your operations.
Steam turbines represent one of the most substantial investments for a power plant, but as they age, more precise and reliable control technology is critical to ensuring reliability, responsiveness, efficiency, and protection of these critical plant assets.
Working with Emerson’s turbine experts, you can revitalize and protect your aging assets through complete turbine control and mechanical retrofits and integrated condition monitoring and protection systems.
L'aumento della frequenza del controllo del carico comporta conseguenze su tutti i componenti del tuo impianto, compresa la turbina. I controlli della turbina preesistenti e datati possono diventare sempre meno reattivi e comportare costi di manutenzione elevati e interruzioni non programmate. I controlli meccanici ed elettrici aggiornati offrono una transizione naturale dall’automazione OEM preesistente e un sistema integrato per qualsiasi profilo operativo.
Le turbine rotanti e di grandi dimensioni sono esposte a rischi di guasti. I dati diagnostici inadeguati e i sistemi di monitoraggio obsoleti possono rendere difficile la diagnosi, il rilevamento e la risoluzione di queste complicazioni. Aggiorna questi sistemi con un pacchetto di protezione e monitoraggio completo, che si installa direttamente nell’I/O Ovation. Oltre a eliminare un sistema a parte, disporrai di monitoraggio e proiezione delle condizioni della turbina automatizzati, e verrai avvisato in caso di problemi incombenti ben prima che la turbina venga intaccata.
L'implementazione della tecnologia digitale ha portato a una maggiore frequenza dell'obsolescenza di molte unità di avvio, con conseguente aumento dei costi di manutenzione e prestazioni inefficienti per i carichi in continua variazione. L'integrazione dei controlli di eccitazione direttamente nell'I/O dei sistemi di controllo consente di velocizzarne l'avvio e ottimizzare i controlli dei generatori, offrendo anche un design semplificato e integrato.