Prodotti medicinali per terapie avanzate
Accelera il time to market di nuovi farmaci e aumenta l’efficienza delle tecniche di produzione di terapie cellulari e geniche
Le terapie cellulari e geniche stanno ridisegnando i confini delle biotecnologie, mettendo in campo nuove terapie per disturbi metabolici rari, tumori e disordini autoimmuni. Man mano che si aprono nuove frontiere, si pongono nuove sfide, come lo scale out delle terapie cellulari autologhe, la produzione di vettori in volumi elevati e il corretto dimensionamento di complessi sistemi di raccolta dati per organizzazioni di tutte le dimensioni. Emerson può aiutarti a ridurre i costi, accorciare il time to market e implementare la qualità nativa per una produzione corretta sin dall’inizio del tuo percorso di GMP e produzione commerciale.
Ogni fase dell'ATMP è fondamentale per il successo dello sviluppo della terapia e risponde a esigenze specifiche. Indipendentemente dalla fase in cui ti trovi oggi, Emerson è in grado di comprendere le sfide che devi affrontare. Dalla creazione di un'infrastruttura tecnologica alla garanzia della sicurezza delle informazioni, passando per la gestione di apparecchiature, documenti e materiali e fino alla capacità di trasferire le conoscenze, possiamo soddisfare le tue esigenze grazie alla nostra esperienza e a un'ampia gamma di soluzioni.
La priorità delle esigenze è variabile durante le fasi pre-cliniche. Dall'infrastruttura tecnologica alla sicurezza delle informazioni, passando per la gestione di conoscenze, apparecchiature, documenti e materiali, possiamo soddisfare le tue esigenze con un'ampia gamma di soluzioni e l’esperienza di cui hai bisogno.
Nelle sperimentazioni cliniche iniziali, la conoscenza dei processi e la sicurezza continua sono fondamentali, ma è molto importante anche ridurre al minimo le deviazioni e garantire la sicurezza dei dati. Emerson ti offre un'ampia gamma di soluzioni e l'esperienza giusta in base alle tue esigenze.
Le organizzazioni cliniche in fase avanzata hanno bisogno di sistemi e tecnologie per gestire la qualità della produzione e le informazioni a supporto delle sperimentazioni e della successiva commercializzazione. Emerson ha le competenze per aiutarti.
Nella produzione commerciale, avere una base GMP è essenziale. Con le strategie giuste e l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi di Emerson, potrai ridurre con sicurezza le deviazioni, creare record elettronici conformi, riunire i dati e massimizzare la capacità produttiva e l'utilizzo.
Emerson offre soluzioni adatte a ogni fase del processo di ATMP. Scoprile facendo clic sui collegamenti seguenti per saperne di più sull’aiuto che Emerson può darti durante il tuo percorso di ATMP.